您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

功率感測器纜線

是德功率感測器纜線能夠提供功率錶和感測器之間的實體連接。

Keysight U2031A-C 感測器纜線 (灰色) 能夠和 Keysight U2000 系列 USB 功率感測器相容。

Keysight N1917A-C 感測器纜線 (藍色) 連接纜線轉接器與 Keysight 8480 系列和所有 E 系列感測器,包括Keysight E9320 峰值與平均感測器到 Keysight N1911/12A P 系列功率錶。

E9288A-C 感測器纜線 (藍色) 能夠與 Keysight 8480 系列及所有的 E 系列感測器相容,包括 Keysight E9320 峰值與平均感測器。

Keysight 11730A-F 感測器纜線 (灰色) 能夠與 Keysight 8480 系列感測器、Keysight E441XA 感測器和 Keysight E9300 感測器相容。

  • E9288A Power Sensor Cable (1.5m / 5 feet) E9288A Power Sensor Cable (1.5m / 5 feet) 

    E9288A Power Sensor Cable (1.5m / 5 feet)

    The E9288A power sensor cable (blue) must be used with the E9320 family of peak and average power sensors, and is also compatible with all 8480 and E-series sensors.

  • E9288B Power Sensor Cable (3.0m / 10 feet) E9288B Power Sensor Cable (3.0m / 10 feet) 

    E9288B Power Sensor Cable (3.0m / 10 feet)

    The E9288B power sensor cable (blue) must be used with the E9320 family of peak and average power sensors, and is also compatible with all 8480 and E-series sensors.

  • E9288C Power Sensor Cable (10m / 31 feet) E9288C Power Sensor Cable (10m / 31 feet) 

    E9288C Power Sensor Cable (10m / 31 feet)

    The E9288C power sensor cable (blue) must be used with the E9320 family of peak and average power sensors, and is also compatible with all 8480 and E-series sensors.

  • 11730A 功率感測器 / SNS 雜訊源纜線(1.5 公尺 / 5 英呎) 11730A 功率感測器 / SNS 雜訊源纜線(1.5 公尺 / 5 英呎) 

    11730A 功率感測器 / SNS 雜訊源纜線(1.5 公尺 / 5 英呎)

    Keysight 11730A/B/C/D/E 纜線可與 N8480/8480 和 E 系列功率感測器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率感測器)結合使用。

  • 11730B 功率感測器 / SNS 雜訊源纜線(3 公尺 / 10 英呎) 11730B 功率感測器 / SNS 雜訊源纜線(3 公尺 / 10 英呎) 

    11730B 功率感測器 / SNS 雜訊源纜線(3 公尺 / 10 英呎)

    Keysight 11730A/B/C/D/E 纜線可與 N8480/8480 和 E 系列功率感測器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率感測器)結合使用。

  • 11730C 功率感測器 / SNS 雜訊源纜線(6.1 公尺 / 20 英呎) 11730C 功率感測器 / SNS 雜訊源纜線(6.1 公尺 / 20 英呎) 

    11730C 功率感測器 / SNS 雜訊源纜線(6.1 公尺 / 20 英呎)

    Keysight 11730A/B/C/D/E 纜線可與 N8480/8480 和 E 系列功率感測器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率感測器)結合使用。

  • 11730D 功率感測器纜線(15.2 公尺 / 50 英呎) 11730D 功率感測器纜線(15.2 公尺 / 50 英呎) 

    11730D 功率感測器纜線(15.2 公尺 / 50 英呎)

    Keysight 11730A/B/C/D/E 纜線可與 N8480/8480 和 E 系列功率感測器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率感測器)結合使用。

  • 11730E 功率感測器纜線(30.5 公尺 / 100 英呎) 11730E 功率感測器纜線(30.5 公尺 / 100 英呎) 

    11730E 功率感測器纜線(30.5 公尺 / 100 英呎)

    Keysight 11730A/B/C/D/E 纜線可與 N8480/8480 和 E 系列功率感測器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率感測器)結合使用。

  • N1917A P 系列功率錶纜線轉接器 (1.5m/5 feet) N1917A P 系列功率錶纜線轉接器 (1.5m/5 feet) 

    N1917A P 系列功率錶纜線轉接器 (1.5m/5 feet)

    Keysight N1917A 纜線轉接器是專為搭配 P 系列功率錶(Keysight N1911A 或 N1912A) 的 Keysight 8480 及 E系列(E932x 除外) 功率感測器使用而設計的。

  • N1917B P 系列功率錶纜線轉接器 (3.0m / 10 feet) N1917B P 系列功率錶纜線轉接器 (3.0m / 10 feet) 

    N1917B P 系列功率錶纜線轉接器 (3.0m / 10 feet)

    Keysight N1917B 纜線轉接器是專為搭配 P 系列功率錶 (Keysight N1911A 或 N1912A) 的 Keysight 8480 及 E 系列 (E932x 除外) 功率感測器使用而設計的。

  • N1917C P 系列功率錶纜線轉接器 (10m/31 feet) N1917C P 系列功率錶纜線轉接器 (10m/31 feet) 

    N1917C P 系列功率錶纜線轉接器 (10m/31 feet)

    Keysight N1917C 纜線轉接器是專為搭配 P 系列功率錶 (Keysight N1911A 或 N1912A) 的 Keysight 8480 及 E 系列 (E932x 除外) 功率感測器使用而設計的。

  • N1917D P-Series meter cable adapter (1.8m / 6 feet) N1917D P-Series meter cable adapter (1.8m / 6 feet) 

    N1917D P-Series meter cable adapter (1.8m / 6 feet)

    The N1917D cable adapter is designed for using 8480 and E-Series power sensors with a P-Series power meter (N1911A or N1912A).

  • U2031A 功率感測器纜線 (1.5 公尺 / 5 呎) U2031A 功率感測器纜線 (1.5 公尺 / 5 呎) 

    U2031A 功率感測器纜線 (1.5 公尺 / 5 呎)

    Keysight U2031A 感測器纜線 (灰色) 能夠和 Keysight U2000 系列 USB 功率感測器相容。

  • U2031B 功率感測器纜線 (3 公尺 / 10 呎) U2031B 功率感測器纜線 (3 公尺 / 10 呎) 

    U2031B 功率感測器纜線 (3 公尺 / 10 呎)

    Keysight U2031B 感測器纜線 (灰色) 能夠和 Keysight U2000 系列 USB 功率感測器相容。

  • U2031C 功率感測器纜線 (5 公尺 / 16.7 呎) U2031C 功率感測器纜線 (5 公尺 / 16.7 呎) 

    U2031C 功率感測器纜線 (5 公尺 / 16.7 呎)

    Keysight U2031C 感測器纜線 (灰色) 能夠和 Keysight U2000 系列 USB 功率感測器相容。