您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

SNS 雜訊源纜線

此相容型纜線可用來連接 SNS 雜訊源和 X 系列信號分析儀、ESA 系列頻譜分析儀和 NFA 系列雜訊指數分析儀。它具有多種長度可供選擇,最長可達 20 英呎(6.1 米)。346 和 347 系列雜訊源均可使用標準 BNC 纜線。

  • 11730A 功率感測器 / SNS 雜訊源纜線(1.5 公尺 / 5 英呎) 11730A 功率感測器 / SNS 雜訊源纜線(1.5 公尺 / 5 英呎) 

    11730A 功率感測器 / SNS 雜訊源纜線(1.5 公尺 / 5 英呎)

    Keysight 11730A/B/C/D/E 纜線可與 N8480/8480 和 E 系列功率感測器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率感測器)結合使用。

  • 11730B 功率感測器 / SNS 雜訊源纜線(3 公尺 / 10 英呎) 11730B 功率感測器 / SNS 雜訊源纜線(3 公尺 / 10 英呎) 

    11730B 功率感測器 / SNS 雜訊源纜線(3 公尺 / 10 英呎)

    Keysight 11730A/B/C/D/E 纜線可與 N8480/8480 和 E 系列功率感測器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率感測器)結合使用。

  • 11730C 功率感測器 / SNS 雜訊源纜線(6.1 公尺 / 20 英呎) 11730C 功率感測器 / SNS 雜訊源纜線(6.1 公尺 / 20 英呎) 

    11730C 功率感測器 / SNS 雜訊源纜線(6.1 公尺 / 20 英呎)

    Keysight 11730A/B/C/D/E 纜線可與 N8480/8480 和 E 系列功率感測器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率感測器)結合使用。