您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

衛星電源系統解決方案

是德的太陽能陣列模擬器(SAS)是一個具有480 W輸出的直流電源,可模擬太陽能陣列的輸出特性。SAS主要是一個具有超低輸出特性的電流,它能模擬不同的陣列在各種條件下的I-V曲線。I-V曲線可透過IEEE-488.2匯流排來設定,並可方便地在SAS中產生。最多可預先設定60個暫時/永久性表格。

產品比較 - E4350B、E4351B太陽能陣列模擬器

  • Keysight E4360 模組式太陽能陣列模擬器 Keysight E4360 模組式太陽能陣列模擬器 

    Keysight E4360 模組式太陽能陣列模擬器

    Keysight E4360 模組式太陽能陣列模擬器,能精確的模擬不同的環境條件下,不同陣列中的 I-V 曲線。