E 系列 CW 電源感測器
- 搭配 EPM、EPM-P 和 P 系列功率錶工作
- 寬動態範圍感測器 (-70 dBm 至 +20 dBm)
- 準確的 CW 平均功率量測
- 10 MHz 至 26.5 GHz 的寬頻率範圍 (取決於感測器)
- 儲存於 EEPROM 的校驗係數
搜尋功率感測器
-
E4412A 寬廣動態範圍電源感測器,E 系列 (1)
E4412A 寬廣動態範圍電源感測器,E 系列
Keysight E4412A CW 電源感測器可在頻率範圍為 10 MHz 至 18 GHz及功率範圍為-70 至+20 dBm (90 dB 動態範圍) 的條件下,量測平均功率。
-
E4413A 寬廣動態範圍電源感測器,E 系列 (1)
E4413A 寬廣動態範圍電源感測器,E 系列
Keysight E4413A CW 電源感測器可在頻率範圍為 50 MHz 至 26.5 GHz及功率範圍為-70 至+20 dBm (90 dB 動態範圍) 的條件下,量測平均功率。