比較產品
雜訊源
價格如有變動,恕不另行通知。
選擇產品特色
選擇想比較的產品
3 / 12 符合的產品
產品 | 最大頻率範圍 | 最大頻率範圍 | 額外雜訊功率比 (ENR) – 一般 | ENR 自動下載 | 溫度補償 | 可搭配 |
---|---|---|---|---|---|---|
U1831C USB 智慧雜訊源,10 MHz 至 26.5 GHz,ENR 15 dB 標稱值
![]() 基本配套價格: 視產品配置而定 |
10 MHz | 26.5 GHz | 12-17 dB | Yes | Yes | NFA, ESA-E Series, PSA-Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA) |
346A 雜訊源,10 MHz 至 18 GHz,公稱值 ENR 6 dB
基本配套價格: NT$ 90,285 |
10 MHz | 18 GHz | 5 dB | 無 | 無 | NFA、ESA-E 系列與 PSA |
N4000A SNS Series Noise Source 10 MHz to 18 GHz (ENR 6 dB)
基本配套價格: NT$ 118,544 |
10 MHz | 18 GHz | 4.6-6.5 dB | Yes | Yes | NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA) |
N4001A SNS Series Noise Source 10 MHz to 18 GHz (ENR 15 dB)
基本配套價格: NT$ 112,093 |
10 MHz | 18 GHz | 14-16 dB | Yes | Yes | NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA) |
N4002A SNS Series Noise Source 10 MHz to 26.5 GHz (ENR 15 dB)
基本配套價格: NT$ 139,307 |
10 MHz | 26 GHz | 12-17 dB | Yes | Yes | NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA) |
346C Noise Source, 10 MHz to 26.5 GHz
基本配套價格: NT$ 112,144 |
10 MHz | 26 GHz | 12-17 dB | No | No | NFA, ESA-E Series, PNA-X, PSA-Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA) |
346B 雜訊源,10 MHz到18 GHz,公稱ENR 15 dB
基本配套價格: NT$ 84,338 |
10 MHz | 18 GHz | 15 dB | 無 | 無 | NFA、ESA-E 系列 與 PSA |
R347B Millimeter-Wave Noise Source, R-band, 26.5 to 40 GHz
|
26.5 GHz | 40 GHz | 10-13 dB | No | No | NFA, X-Series (PXA, MXA) |
Q347B Millimeter-Wave Noise Source, Q-band, 33 to 50 GHz
|
33 GHz | 50 GHz | 6-13 dB | No | No | NFA, X-Series (PXA, MXA) |
346CK40 雜訊源,1 GHz 至 40 GHz
基本配套價格: 視產品配置而定 |
1 GHz | 40 GHz | 5 – 14 dB | No | No | NFA, ESA-E Series, PNA-X, PSA-Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA) |
346CK01 Noise Source, 1 GHz up to 50 GHz
|
1 GHz | 50 GHz | 21 dB | No | No | NFA, ESA-E Series, PNA-X, PSA-Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA) |
N2002A 雜訊源測試儀,10 MHz 至 26.5 GHz
基本配套價格: NT$ 585,562 |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |