您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

NFA系列雜訊指數分析儀

觀看此系列產品詳細資訊

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

選擇想比較的產品

4 / 4 符合的產品

排序:
產品 最大頻率範圍 最大頻率範圍 速度 頻寬 Noise Figure Uncertainty Gain Uncertainty
N8976B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 40 GHz N8976B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 40 GHz 10 MHz 40 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz to 8 MHz ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source ±0.15 dB
N8975B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 26.5 GHz N8975B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 26.5 GHz 10 MHz 26.5 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz to 8 MHz ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source ±0.15 dB
N8974B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 7 GHz N8974B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 7 GHz 10 MHz 7 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz to 8 MHz ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source ±0.15 dB
N8973B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 3.6 GHz N8973B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 3.6 GHz 10 MHz 3.6 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz to 8 MHz ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source ±0.15 dB