您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

NFA系列雜訊指數分析儀

使用NFA系列高效能雜訊指數分析儀,來優化雜訊指數,這些儀器是專為提供快速、準確、可重複的量測而設計的。重要的特性包括簡單的使用者介面、圖形顯示、資料的儲存、可選擇的頻寬、以及在螢幕上顯示通過/失敗測試的限制線等。有了NFA系列,您就可以在一台儀器中,執行最高到26.5 GHz的可靠量測了。

產品比較 – 雜訊指數分析儀與雜訊源 (特惠方案)

比較所有雜訊指數分析儀 (7)

  • N8976B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 40 GHz N8976B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 40 GHz (1) 

    N8976B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 40 GHz

    • 單機解決方案提供 10 MHz 至 40 GHz 的頻率範圍
    • 2.4 mm(公頭)輸入連接器
    • 相容於 SNS 系列雜訊源:N4000A、N4001A、N4002A

  • N8975B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 26.5 GHz N8975B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 26.5 GHz (1) 

    N8975B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 26.5 GHz

    • 單機解決方案提供 10 MHz 至 26.5 GHz 的頻率範圍
    • N 型(母頭)輸入連接器
    • 相容於 SNS 系列雜訊源:N4000A、N4001A、N4002A

  • N8974B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 7 GHz N8974B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 7 GHz (1) 

    N8974B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 7 GHz

    • 單機解決方案提供 10 MHz 至 7 GHz 的頻率範圍
    • N 型(母頭)輸入連接器
    • 相容於 SNS 系列雜訊源:N4000A、N4001A、N4002A

  • N8973B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 3.6 GHz N8973B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 3.6 GHz (1) 

    N8973B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 3.6 GHz

    • 單機解決方案提供 10 MHz 至 3.6 GHz 的頻率範圍
    • N 型(母頭)輸入連接器
    • 與 SNS 系列噪音源相容:N4000A、N4001A、N4002A

  • N8973A 雜訊指數分析儀,10 MHz到3 GHz [已停產] N8973A 雜訊指數分析儀,10 MHz到3 GHz [已停產] (1) 

    N8973A 雜訊指數分析儀,10 MHz到3 GHz [已停產]

    • 頻率範圍從10 MHz到3.0 GHz
    • N型 (m) 接頭
    • SNS系列雜訊源相容性
    • 如需完整的細節,請點選規格資料連結

  • N8974A 雜訊指數分析儀,10 MHz 到 6.7 GHz [已停產] N8974A 雜訊指數分析儀,10 MHz 到 6.7 GHz [已停產] (1) 

    N8974A 雜訊指數分析儀,10 MHz 到 6.7 GHz [已停產]

    • 單機解決方案提供從10 MHz到6.7 GHz的頻率範圍
    • APC 3.5 (m) 接頭,標準配備
    • SNS系列雜訊源相容性
    • 有關完整的細節,請點選規格資料連結
       

  • N8975A 雜訊指數分析儀,10 MHz到26.5 GHz [已停產] N8975A 雜訊指數分析儀,10 MHz到26.5 GHz [已停產] (1) 

    N8975A 雜訊指數分析儀,10 MHz到26.5 GHz [已停產]

    N8975A是一台高效能的雜訊指數分析儀,專為執行快速、準確且可重複的雜訊指數量測而設計...