您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

功率錶和功率感測器

觀看此系列產品詳細資訊

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

4 / 44 符合的產品

排序:
產品 通道 功率範圍 Frequency Range 速度 Compatible Power Sensors / Power Meters 產品特色 Connector Type
N1913A EPM 系列單通道功率錶 N1913A EPM 系列單通道功率錶 1 • U2000 Sensors -60 dBm to +44 dBm
• N8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm
• 8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm
• Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm
• E441XA CW Sensors -70 dBm to +20 dBm
• E9300 Sensors -60 dBm to +44 dBm
• U2000 Sensors 9kHz to 24 GHz
• N8480 Sensors 100kHz to 50 GHz
• 8480 Sensors 10 MHz to 50 GHz
• Q/R/V/W8486A Sensors 26.5 GHz to 110 GHz
• E441XA CW Sensors 10 MHz to 33 GHz
• E9300 Sensors 9 kHz to 24 GHz
Up to 400 readings / second • U2000 Series
• N8480 Series
• 8480 Series
• E4410A Series
• E9300 Series (E9320 Series NOT supported)
• Measure average power
• Easy to use keypad and color display
Several connector types are available, power sensors dependent
N1914A EPM 系列雙通道功率錶 N1914A EPM 系列雙通道功率錶 2 • Keysight U2000 感測器 -60 dBm 到 +44 dBm
• Keysight N8480 感測器 -70 dBm 到 +44 dBm
• Keysight 8480 感測器 -70 dBm 到 +44 dBm
• Keysight E441XA CW 感測器 -70 dBm 到 +20 dBm
• Keysight E9300 感測器 -60 dBm 到 +44 dBm
• Keysight U2000 感測器 9kHz 至 24 GHz
• Keysight N8480 感測器 100kHz 至 50 GHz
• Keysight 8480 感測器 10 MHz 至 50 GHz
• Keysight Q/R/V/W8486A 感測器 26.5 GHz 至 110 GHz
• Keysight E441XA CW 感測器 10 MHz 至 33 GHz
• Keysight E9300 感測器 9 kHz 至 24 GHz
各通道每秒最多 200 讀數 • Keysight U2000 系列
• Keysight N8480 系列
• Keysight 8480 系列
• Keysight E4410A 系列
• Keysight E9300 系列 (未支援 Keysight E9320 系列)
• 量測平均功率
• 簡易使用的數字鍵盤與彩色顯示
Several connector types are available, power sensors dependent
E4416A EPM-P 系列單通道功率儀錶 E4416A EPM-P 系列單通道功率儀錶

基本配套價格: NT$ 170,657

採購/租賃說明

1 • N8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm
• 8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm
• Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm
• E441XA CW Sensors -70 dBm to +20 dBm
• E9300 Sensors -60 dBm to +44 dBm
• E9320 Sensors -65 dBm to +20 dBm
• N8480 Sensors 100kHz to 50 GHz
• 8480 Sensors 10 MHz to 50 GHz
• Q/R/V/W8486A Sensors 26.5 GHz to 110 GHz
• E441XA CW Sensors 10 MHz to 33 GHz
• E9300 Sensors 9 kHz to 24 GHz
• E9320 Sensors 50 MHz to 18 GHz
1 • 8480 Series
• E4410A Series
• E9300 Series
• E9320 Series
measure peak, average and time-gated power Several connector types are available, power sensors dependent
E4417A E4417A EPM-P系列二頻道功率錶 E4417A E4417A EPM-P系列二頻道功率錶 2 n/a • N8480 Sensors 100kHz to 50 GHz
• 8480 Sensors 10 MHz to 50 GHz
• Q/R/V/W8486A Sensors 26.5 GHz to 110 GHz
• E441XA CW Sensors 10 MHz to 33 GHz
• E9300 Sensors 9 kHz to 24 GHz
• E9320 Sensors 50 MHz to 18 GHz
n/a • 8480 Series
• E4410A Series
• E9300 Series
• E9320 Series
n/a Several connector types are available, power sensors dependent