EPM-P系列功率錶
EPM系列功率錶(E4418B單一頻道和E4419B二頻道)是一台執行CW和平均功率量測的經濟、高效能、可程式功率錶。它們與8480系列和E系列功率感應器(E9320A系列除外)相容。依使用的感應器而定,EPM系列功率錶在9 kHz到110 GHz的頻率下可量測-70 dBm到+44 dBm的平均功率。
EPM-P系列功率錶(E4416A單一頻道與E4417A雙重頻道)可以透過自由執行掃描和時閘模式,來量測複雜的數位調變格式和脈衝信號,之峰值功率、峰值平均功率比及平均功率。
搭配使用E9320峰值與平均感應器,可透過GPIB提供每秒1,000個正確讀值的量測速度。EPM-P系列功率錶也與所有的8480和E系列功率感應器相容。 EPM-P系列功率錶也提供了分析儀軟體及可交換虛擬儀器(IVI)- COM驅動程式光碟。這個分析儀軟體是一個VEE執行程式,在PC環境中提供類似分析儀的量測,例如脈衝的特性分析(功率、時間和頻率參數),以及統計分析,例如互補累積分佈函數(CCDF或1-CDF)。
設計流程
-
N1913A EPM 系列單通道功率錶 (1)
N1913A EPM 系列單通道功率錶
- 頻率範圍為 9 kHz 至 110 GHz(視感測器而定)
- -70 到 +44 dBm 的寬廣動態範圍(視感測器而定)
- 量測速度比 E 系列感測器提昇了 2 倍:高達每秒 400 筆讀值
-
N1914A EPM 系列雙通道功率錶 (1)
N1914A EPM 系列雙通道功率錶
- 頻率範圍為 9 kHz 至 110 GHz(視感測器而定)
- -70 到 +44 dBm 的寬廣動態範圍(視感測器而定)
- 量測速度比 E 系列感測器提昇了 2 倍: 每秒可傳輸多達 400 筆讀數
- 可使用外部觸發輸入/輸出功能選項,自動執行頻率/功率掃描量測
-
E4416A EPM-P 系列單通道功率儀錶 (1)
E4416A EPM-P 系列單通道功率儀錶
- 具有每秒高達 20 M 個樣本的取樣率,適用於對寬頻信號進行可靠的連續和單次量測
- 時閘和自由執行掃描功率量測
-
8 種預先定義的無線配置(GSM、EDGE、NADC、iDEN、Bluetooth™、IS-95 CDMA、W-CDMA 和 cdma2000)
-
E4417A E4417A EPM-P系列二頻道功率錶 (1)
E4417A E4417A EPM-P系列二頻道功率錶
如果您使用的是功率錶、信號產生器、雜訊指數分析儀、頻譜分析儀或網路分析儀,反射將會使您的量測準確度下降。本技術論文提供有關不匹配誤差的理論和計算的資訊,並介紹控制量測不確定性的一些簡單而先進的技術。