您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

EPM 和 EPM-P 系列功率錶

EPM and EMP-P Power Meters

EPM 和 EPM-P 系列功率錶為連續波、平均功率與峰值量測提供高效能、可程控功率錶。

  • EPM 系列:量測平均功率從 -70 dBm 至 +44 dBm,頻率範圍從 9 kHz 至 110 GHz
  • EPM-P 系列:量測峰值、平均和時間閘控功率,從 -65 dBm 至 +20 dBm,使用 E932XA 功率感測器,頻率最高可達 18 GHz。透過 GPIB 或 RS232 連接 PC 軟體,提供完整的脈衝和統計分析
  • 現在 BenchVue 軟體授權(BV0007B)以包含在您的裝置內。BenchVue 使連接、控制裝置變得更加容易,且使測試程序自動化。僅適用於 EPM 系列

自動化量測 – 快速、簡單又可負擔

無論您現在正針對哪一款儀器進行編程 — Keysight VEE 圖形化程式語言軟體和 I/O 硬體讓您能夠依照您的喜好及應用程式的需求,簡單又靈活地進行配置與自動化設定。了解詳情:

Keysight Technologies F and S Award Logo

比較所有 EPM/EPM-P 系列功率錶 (4)

  • N1913A EPM 系列單通道功率錶 N1913A EPM 系列單通道功率錶 (1) 

    N1913A EPM 系列單通道功率錶

    • 頻率範圍為 9 kHz 至 110 GHz(視感測器而定)
    • -70 到 +44 dBm 的寬廣動態範圍(視感測器而定)
    • 量測速度比 E 系列感測器提昇了 2 倍:高達每秒 400 筆讀值

  • N1914A EPM 系列雙通道功率錶 N1914A EPM 系列雙通道功率錶 (1) 

    N1914A EPM 系列雙通道功率錶

    • 頻率範圍為 9 kHz 至 110 GHz(視感測器而定)
    • -70 到 +44 dBm 的寬廣動態範圍(視感測器而定)
    • 量測速度比 E 系列感測器提昇了 2 倍:高達每秒 400 筆讀值

  • E4416A EPM-P 系列單通道功率儀錶 E4416A EPM-P 系列單通道功率儀錶 (1) 

    E4416A EPM-P 系列單通道功率儀錶

    • 具有每秒高達 20 M 個樣本的取樣率,適用於對寬頻信號進行可靠的連續和單次量測
    • 時閘和自由執行掃描功率量測
    • 8 種預先定義的無線配置(GSM、EDGE、NADC、iDEN、Bluetooth™、IS-95 CDMA、W-CDMA 和 cdma2000)
       

  • E4417A E4417A EPM-P系列二頻道功率錶 E4417A E4417A EPM-P系列二頻道功率錶 (1) 

    E4417A E4417A EPM-P系列二頻道功率錶

    如果您使用的是功率錶、信號產生器、雜訊指數分析儀、頻譜分析儀或網路分析儀,反射將會使您的量測準確度下降。本技術論文提供有關不匹配誤差的理論和計算的資訊,並介紹控制量測不確定性的一些簡單而先進的技術。