您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

機械驗證套件

藉由量測已知元件而非校驗標準件,您可直接驗證網路分析儀是否正常運作。是德科技提供同軸和波導驗證套件。

比較所有驗證套件 (10)

  • 85051B 驗證套件,7 mm 85051B 驗證套件,7 mm (1) 

    85051B 驗證套件,7 mm

    Keysight 85051B 驗證套件具有 7 mm 連接器,頻率覆蓋範圍為 0.045 至 18 GHz。

  • 85053B 驗證套件,3.5 mm 85053B 驗證套件,3.5 mm (1) 

    85053B 驗證套件,3.5 mm

    Keysight 85053B 驗證套件具有 3.5 mm 連接器,頻率覆蓋範圍為 300kHz 至 26.5 GHz。

  • 85055A 驗證套件 N 型 85055A 驗證套件 N 型 (1) 

    85055A 驗證套件 N 型

    Keysight 85055A 驗證套件 N 型可用於驗證網路分析儀的性能是否符合指定規格。

  • 85057B 驗證套件,2.4 mm 85057B 驗證套件,2.4 mm (1) 

    85057B 驗證套件,2.4 mm

    Keysight 85057B 驗證套件具有 2.4 mm 連接器,頻率覆蓋範圍為 0.045 至 50 GHz。

  • 85058V 驗證套件,1.85 mm 85058V 驗證套件,1.85 mm (1) 

    85058V 驗證套件,1.85 mm

    85058V 驗證套件,1.85 mm

  • R11645A 驗證套件,WR-28 R11645A 驗證套件,WR-28 (1) 

    R11645A 驗證套件,WR-28

    Keysight R11645A 驗證套件具有 W-28 連接器,頻率覆蓋範圍為 26.5 至 40 GHz。

  • Q11645A 驗證套件,WR-22 Q11645A 驗證套件,WR-22 (1) 

    Q11645A 驗證套件,WR-22

    Keysight Q11645A 驗證套件具有 W-22 連接器,頻率覆蓋範圍為 33 至 50 GHz。

  • U11645A 驗證套件,WR-19 U11645A 驗證套件,WR-19 (1) 

    U11645A 驗證套件,WR-19

    Keysight U11645A 驗證套件具有 W-19 連接器,頻率覆蓋範圍為 40 至 60 GHz。

  • V11645A 驗證套件,WR-15 V11645A 驗證套件,WR-15 (1) 

    V11645A 驗證套件,WR-15

    Keysight V11645A 驗證套件具有 W-15 連接器,頻率覆蓋範圍為 50 至 75 GHz。

  • W11645A 驗證套件,WR-10 W11645A 驗證套件,WR-10 (1) 

    W11645A 驗證套件,WR-10

    Keysight W11645A 驗證套件具有 W-10 連接器,頻率覆蓋範圍為 75 至 110 GHz。