您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Function Generators and Waveform Synthesizers - Discontinued Products

Product support information for your discontinued Function Generators and Waveform Synthesizers.

Learn more on latest function generator – www.keysight.com/find/function-generators

  • 3324A Synthesized Function/Sweep Generator, 21 MHz [已停產] 3324A Synthesized Function/Sweep Generator, 21 MHz [已停產] 

    3324A Synthesized Function/Sweep Generator, 21 MHz [已停產]

    Keysight 3324A Synthezised function/sweep generator

  • 3325B 合成器/函數產生器 [已停產] 3325B 合成器/函數產生器 [已停產] 

    3325B 合成器/函數產生器 [已停產]

    Keysight 3325B是一台具備頻率準確度、解析度和穩定度的產生器/波形合成器...

  • 8904A Multifunction Synthesizer, DC-600 KHz [已停產] 8904A Multifunction Synthesizer, DC-600 KHz [已停產] 

    8904A Multifunction Synthesizer, DC-600 KHz [已停產]

    The 8904A multifunction synthesizer generates accurate sinewaves from 0 Hz to 600 kHz with 0.1 Hz resolution...

  • E1440A VXI 21 MHz Synthesized Function/Sweep Generator [已停產] E1440A VXI 21 MHz Synthesized Function/Sweep Generator [已停產] 

    E1440A VXI 21 MHz Synthesized Function/Sweep Generator [已停產]

    Keysight E1440A Function/sweep generator, C-size, 2-slot VXI module.

  • 33120A 函數/任意波形產生器,15 MHz [已停產] 33120A 函數/任意波形產生器,15 MHz [已停產] 

    33120A 函數/任意波形產生器,15 MHz [已停產]

    33120A是一台整合函數與任意波形產生器的儀器,它具備非常穩定的頻率和低雜訊,並提供AM、FM和FSK調變能力

  • 33220A 函數/任意波形產生器,20 MHz [已停產] 33220A 函數/任意波形產生器,20 MHz [已停產] 

    33220A 函數/任意波形產生器,20 MHz [已停產]

    Keysight 33220A 是一款將函數、任意波形及脈衝產生器融合在單一儀器上的裝置,具有極穩定的頻率與極低的失真,能同時提供 AM、FM、PM、FSK ,及 PWM 調變功能、掃頻與脈衝模式,以及圖形顯示功能。

  • 33250A 函數/任意波形產生器,80 MHz [已停產] 33250A 函數/任意波形產生器,80 MHz [已停產] 

    33250A 函數/任意波形產生器,80 MHz [已停產]

    Keysight 33250A 函數/任意波形產生器 在類似價位的同級產品中,提供比其他波形產生器高一倍的效能。可在彩色顯示幕上產生標準或自訂的波形。AM、FM和FSK等能力,可讓您輕易地調變波形。

  • 33521A 函數 / 任意波形產生器,30 MHz [已停產] 33521A 函數 / 任意波形產生器,30 MHz [已停產] 

    33521A 函數 / 任意波形產生器,30 MHz [已停產]

    Keysight 33521A在一部儀器中同時提供30 MHz函數產生器、任意波形產生器,以及脈衝產生器。它還提供 AM、FM、PM、FSK 及 PWM 調變功能、掃頻和叢發模式,並配備大型彩色圖形顯示幕。

  • 33522A 函數 / 任意波形產生器,30 MHz [已停產] 33522A 函數 / 任意波形產生器,30 MHz [已停產] 

    33522A 函數 / 任意波形產生器,30 MHz [已停產]

    Keysight 33522A在一部儀器中同時提供30 MHz函數產生器、任意波形產生器,以及脈衝產生器。它還提供 AM、FM、PM、FSK 及 PWM 調變功能、掃頻和叢發模式,並配備大型彩色圖形顯示幕。

  • 34811A BenchLink Arb Software [已停產] 34811A BenchLink Arb Software [已停產] 

    34811A BenchLink Arb Software [已停產]

    The Keysight 34811A software is used with the 33120A or 33250A function/arbitrary waveform generator to create waveforms - or to edit waveforms captured with Keysight BenchLink Scope.

  • 34820A BenchLink Suite Software [已停產] 34820A BenchLink Suite Software [已停產] 

    34820A BenchLink Suite Software [已停產]

    The Keysight 34820A BenchLink Suite Software combines BenchLink Scope, Meter, and Arb into one package to get more power and flexibility from the BenchLink Software.

  • 81180A 4.2 GSa/s Arbitrary Waveform Generator [已停產] 81180A 4.2 GSa/s Arbitrary Waveform Generator [已停產] 

    81180A 4.2 GSa/s Arbitrary Waveform Generator [已停產]

    10 MSa/s - 4.2 GSa/s, 12 bit Arbitrary Waveform and Function Generator

  • 81180B 4.6 GSa/s 任意波形產生器 [已停產] 81180B 4.6 GSa/s 任意波形產生器 [已停產] 

    81180B 4.6 GSa/s 任意波形產生器 [已停產]

    81180B 任意波形產生器結合頻率達 1.5 GHz 的高品質信號與分析複雜的實際信號所需的 12-bit 垂直解析度。

  • N6030A 任意波形產生器 15位元, 1.25 GS/s [已停產] N6030A 任意波形產生器 15位元, 1.25 GS/s [已停產] 

    N6030A 任意波形產生器 15位元, 1.25 GS/s [已停產]

    是德 N6030A 任意波形產生器提供複雜寬頻波形的絕佳效能

  • N6031A Arbitrary Waveform Generator, 10-Bit, 1.25 GS/s [已停產] N6031A Arbitrary Waveform Generator, 10-Bit, 1.25 GS/s [已停產] 

    N6031A Arbitrary Waveform Generator, 10-Bit, 1.25 GS/s [已停產]

    Keysight N6031A 任意波形產生器提供適用於建立複雜寬頻波形的絕佳效能

  • N6032A 15 位元、625 MS/s 的任意波形產生器 [已停產] N6032A 15 位元、625 MS/s 的任意波形產生器 [已停產] 

    N6032A 15 位元、625 MS/s 的任意波形產生器 [已停產]

    Keysight N6032A 任意波形產生器提供適用於建立複雜寬頻波形的絕佳效能

  • N6033A 10 位元、625 MS/s 的任意波形產生器 [已停產] N6033A 10 位元、625 MS/s 的任意波形產生器 [已停產] 

    N6033A 10 位元、625 MS/s 的任意波形產生器 [已停產]

    Keysight N6033A 任意波形產生器提供適用於建立複雜寬頻波形的絕佳效能