您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

GPIB、USB 及儀控產品

 

最新訊息

利用是德簡易使用的開放式 GPIB、USB、LAN 與 RS-232 I/O 解決方案保持連線。我們的轉換器和介面卡讓您可透過 PC,輕鬆地控制並達成儀器自動化。我們的 GPIB 纜線的設計,即使是在最嚴苛的情況中,也具備了出色的可靠性與耐久性。RS-232 持續提供低成本的解決方案 - 而是德提供了纜線與轉換器來滿足其需求。

具備現成可用的儀器、開放式軟體,以及 PC 標準 I/O (LAN/USB) 等特色,Keysight Open 產品可讓您自由選擇符合您測試方案的正確工具,並確保這些工具每次都能與其一起運作。 更多關於 Keysight Open 的資訊

自動化測試- 迅速,簡易,經濟

無論您目前用哪種儀器進行程式設計,是德VEE圖形語言軟體與I/O硬體提供您所需要的軟體安裝設定上,更簡易更有彈性。更多資訊: Keysight VEE

  • GPIB 產品與纜線 GPIB 產品與纜線 

    GPIB 產品與纜線

    GPIB 連線產品 - GPIB 至 USB/LAN、纜線和轉接器

  • USB, LAN, and RS-232 Products USB, LAN, and RS-232 Products 

    USB, LAN, and RS-232 Products

    Keysight’s USB, LAN, & RS-232 products provide the flexibility to expand and remotely control your instruments through the commonly available connections found on your laptop or PC.