您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

邏輯分析儀探測解決方案

您的邏輯分析儀量測就和您的探測一樣準確可靠。是德的探棒提供穩固可靠的連接能力,讓您能夠連接是德邏輯分析儀與待測系統。連接過程簡易且不具電氣及機械侵入性,帶給您前所未有的量測準確度。此外,是德提供多種探測配件,能夠支援您一般用途及特定應用的量測需求。

Flying Leads Probe

浮動導線探棒
量測實際距離相隔極遠或所在地點無法使用探棒接頭的個別信號。各種配件提供了彈性的連接能力,可連接至 IC 接腳、走線、焊墊、通孔,以及電路板表面上存在的任何信號。

Soft Touch 無接頭式探棒
透過無接頭的技術,降低您的成本並縮短您的設計週期。是德專有的微型彈簧接腳技術,讓您即使在探測不平或電路板表面遭受污染時,也可提供與信號墊之間的可靠觸點。本系列探棒具備< 0.7 pF的負載電容,可確保信號品質。此類探棒 (包括無引線的部分) 也相容於所有表面鍍層。

 

Samtec 接頭式探棒
此高效能的接頭解決方案支援高達1.5 Gb/s的資料率,此探棒需要有針對您待測系統所設計的 100 接腳 Samtec 接頭。

Mictor 接頭式探棒
此可靠且符合成本效益的接頭解決方案支援高達 600 Mb/s的資料率,此探棒需要有針對您待測系統所設計的 38 接腳 Mictor 接頭。

FPGAs 晶片探棒
此種適用於 Xilinx 及 Altera FPGAs 的虛擬探測方法,針對每個 FPGA 除錯專用接腳提供多達 256 個內部 FPGA 信號。您可以在幾秒鐘之內變更 FPGA 內部的探測點,而無需變更設計自動的接腳對應功能縮短了量測作業的準備時間,並可避免無心的錯誤。www.keysight.com/find/fpga

比較所有邏輯分析儀探棒解決方案 (30)

搜尋探棒解決方案

  • E5339A Mictor測試探棒—低電壓,含40接腳接頭 [已停產] E5339A Mictor測試探棒—低電壓,含40接腳接頭 [已停產] (1) 

    E5339A Mictor測試探棒—低電壓,含40接腳接頭 [已停產]

    E5339A讓您透過Mictor接頭,方便而可靠地連接您的目標。它是一根34頻道的測試探棒,提供單端式資料和時脈,可搭配所有含40接腳接頭的分析儀使用。

  • E5346A Mictor測試探棒,單端式,含40接腳接頭 [已停產] E5346A Mictor測試探棒,單端式,含40接腳接頭 [已停產] (1) 

    E5346A Mictor測試探棒,單端式,含40接腳接頭 [已停產]

    E5346A讓您透過Mictor接頭,方便而可靠地連接您的目標。它是一根34頻道的測試探棒,提供單端式資料和時脈,可搭配所有含40接腳接頭的分析儀使用。

  • E5351A Mictor測試探棒-未作阻抗匹配,含40接腳接頭 [已停產] E5351A Mictor測試探棒-未作阻抗匹配,含40接腳接頭 [已停產] (1) 

    E5351A Mictor測試探棒-未作阻抗匹配,含40接腳接頭 [已停產]

    E5351A讓您透過Mictor接頭,方便而可靠地連接您的目標。它是一根34頻道的測試探棒,提供單端式資料和時脈,可搭配所有含40接腳接頭的分析儀使用。

  • E5378A Samtec測試探棒-單端式,含90接腳接頭 [已停產] E5378A Samtec測試探棒-單端式,含90接腳接頭 [已停產] (1) 

    E5378A Samtec測試探棒-單端式,含90接腳接頭 [已停產]

    E5378A讓您透過Samtec接頭,方便而可靠地連接您的目標。它是一根34頻道的測試探棒,提供單端式資料與差動式時脈,可搭配所有含90接腳接頭的分析儀使用。

  • E5379A Samtec測試探棒-差動式,含90接腳接頭 [已停產] E5379A Samtec測試探棒-差動式,含90接腳接頭 [已停產] (1) 

    E5379A Samtec測試探棒-差動式,含90接腳接頭 [已停產]

    E5379A讓您透過Samtec接頭,方便而可靠地連接您的目標。它是一根17頻道的測試探棒,提供差動式資料和時脈,可搭配所有含90接腳接頭的分析儀使用。

  • E5380B Mictor Probe-Single-ended, with 90-pin Cable Connectors E5380B Mictor Probe-Single-ended, with 90-pin Cable Connectors (1) 

    E5380B Mictor Probe-Single-ended, with 90-pin Cable Connectors

    • 34-Channel probe
    • single-ended data and clocks
    • for all analyzers with 90-pin connectors

  • E5381A 含90接腳接頭的差動式浮動導線 [已停產] E5381A 含90接腳接頭的差動式浮動導線 [已停產] (1) 

    E5381A 含90接腳接頭的差動式浮動導線 [已停產]

    E5381A是一根浮動導線測試探棒,適合從目標上分散的位置擷取信號。它是一根17頻道的測試探棒,提供差動式資料和時脈,可搭配含90接腳接頭的分析儀使用。

  • E5381B Differential Flying Leads with 90-pin Cable Connector E5381B Differential Flying Leads with 90-pin Cable Connector (1) 

    E5381B Differential Flying Leads with 90-pin Cable Connector

    • 17 channels: 16 single-ended or differential data, 1 single-ended or differential clock
    • Compatible with logic analyzers with 90-pin cable connectors
       

  • E5382B 單端飛腳式和 90 針纜線連接器 E5382B 單端飛腳式和 90 針纜線連接器 (1) 

    E5382B 單端飛腳式和 90 針纜線連接器

    具有 17 個通道的探棒,為配備 90 針連接器的分析儀提供單端資料和差動時脈

  • E5383B Single-ended Flying Leads with 40-pin Cable Connector E5383B Single-ended Flying Leads with 40-pin Cable Connector (1) 

    E5383B Single-ended Flying Leads with 40-pin Cable Connector

    • 17-channel probe 
    • single-ended data and clocks for analyzers 
    • 40-pin connectors