您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

7 / 7 符合的產品

排序:
產品 Channels Timing Zoom Max Timing Speed (Half / Full ch) Max State Speed, Max Data Rate Max Memory Depth
U4164A 邏輯分析儀模組,配有高達 4 Gb/s 狀態模式選項和 10 GHz 時序模式選項 U4164A 邏輯分析儀模組,配有高達 4 Gb/s 狀態模式選項和 10 GHz 時序模式選項 n/a n/a n/a n/a n/a
B4655A Xilinx 邏輯分析儀 FPGA 動態測試探棒 B4655A Xilinx 邏輯分析儀 FPGA 動態測試探棒

基本配套價格: 視產品配置而定

採購/租賃說明

n/a n/a n/a n/a n/a
B4656A Altera 邏輯分析儀 FPGA 動態測試探棒 B4656A Altera 邏輯分析儀 FPGA 動態測試探棒

基本配套價格: 視產品配置而定

採購/租賃說明

n/a n/a n/a n/a n/a
16864A 136 通道可攜式邏輯分析儀 16864A 136 通道可攜式邏輯分析儀 136 12.5 GHz 2.5 GHz / 5.0 GHz
  • 700 MHz, 1400 Mb/s
128M
16863A 102 通道可攜式邏輯分析儀 16863A 102 通道可攜式邏輯分析儀 102 12.5 GHz 2.5 GHz / 5.0 GHz
  • 700 MHz, 1400 Mb/s
128M
16862A 68 通道可攜式邏輯分析儀 16862A 68 通道可攜式邏輯分析儀 68 12.5 GHz 5 GHz conventional / 12.5 GHz timing zoom
  • 700 MHz, 1400 Mb/s
128M
16861A 34 通道可攜式邏輯分析儀 16861A 34 通道可攜式邏輯分析儀 34 12.5 GHz 5 GHz conventional / 12.5 GHz timing zoom
  • 700 MHz, 1400 Mb/s
128M