您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

校驗器纜線和配件

選擇合適的電纜和附件完善您的系統。

  • 10753B 三角架 10753B 三角架 

    10753B 三角架

    Keysight 10753B 三腳架為 Keysight 5519A/B 雷射頭的安裝支架。

  • 10753C 三腳架,光波 10753C 三腳架,光波 

    10753C 三腳架,光波

    Keysight 10753C 三腳架可作為 Keysight 5519A/B 雷射頭的安裝支架。

  • 10759A 底座支撐套件 10759A 底座支撐套件 

    10759A 底座支撐套件

    Keysight 10759A 底座支撐套件,為 Keysight 55282A 平坦度配件套件之一,提供 3 個精密的基板...

  • 10784A 適用於光學元件高度調整器及調整柱的基板 10784A 適用於光學元件高度調整器及調整柱的基板 

    10784A 適用於光學元件高度調整器及調整柱的基板

    用於光學元件高度調整器及調整柱的 Keysight 10784A基板,為 Keysight 10785A 高度調整器及調整柱提供了一個裝配板。

  • 10785A 光學產品高度調整器及調整柱 10785A 光學產品高度調整器及調整柱 

    10785A 光學產品高度調整器及調整柱

    Keysight 10785A 高度調整器及調整柱是用來精密地定位與 Keysight 5529A 動態校驗器相關的光學裝置。

  • 10787A 筆直正方的提箱 10787A 筆直正方的提箱 

    10787A 筆直正方的提箱

    所含的 Keysight 10787A 筆直正方的提箱是用來保護 Keysight 55283A 直線度量測套件內的光設備

  • 10882A 3 公尺雷射電纜頭 10882A 3 公尺雷射電纜頭 

    10882A 3 公尺雷射電纜頭

    3 公尺雷射電纜頭可用來把 5519A/B 雷射頭連接到 E1735A USB 軸模組。

  • 10882B 7 公尺雷射電纜頭 10882B 7 公尺雷射電纜頭 

    10882B 7 公尺雷射電纜頭

    7 公尺雷射電纜頭可用來把 5519A/B 雷射頭連接到 E1735A USB 軸模組

  • 10882C 20 公尺雷射電纜頭 10882C 20 公尺雷射電纜頭 

    10882C 20 公尺雷射電纜頭

    20 公尺雷射電纜頭可用來把 5519A/B 雷射頭連接到 E1735A USB 軸模組

  • 10888A 遠端控制 10888A 遠端控制 

    10888A 遠端控制

    遠端控制可提供 Keysight 5530 雷射校驗系統電子元件在相當距離外的啟動能力。

  • 5519A 雷射頭與接收器 5519A 雷射頭與接收器 

    5519A 雷射頭與接收器

    Keysight 5519A主要用於動作速度較慢的機器工具校驗器系統。這個雷射頭内建了一個接收器,並使用交流電源輸入。

  • 5519B 內建接收器和電源的氦氖(HeNe)雷射系統 5519B 內建接收器和電源的氦氖(HeNe)雷射系統 

    5519B 內建接收器和電源的氦氖(HeNe)雷射系統

    Keysight 5519B 主要用於移動速度較慢的機床校驗系統。雷射頭內建一個接收器。使用交流電源輸入。

  • E1734A 雷射源和光學元件箱 E1734A 雷射源和光學元件箱 

    E1734A 雷射源和光學元件箱

    E1734A 是堅固耐用的攜帶箱,可容納一個基礎型 5530 雷射校驗系統,剩餘的空間還可以放入其他元件。

  • E1734B 三腳架和配件箱 E1734B 三腳架和配件箱 

    E1734B 三腳架和配件箱

    E1734B 三腳架和配件箱為運送三腳架提供了一種堅固而安全的方式。

  • E1735A-001 A-quad-B 纜線 E1735A-001 A-quad-B 纜線 

    E1735A-001 A-quad-B 纜線

    A-quad-B 纜線是一條 3 公尺長的纜線,用於將機器的 A-quad-B 編碼器輸出端連接至 E1735A USB 軸模組的 A-quad-B 輸入端連接器。

  • E1739A 5 公尺(16 英呎)感測器纜線 E1739A 5 公尺(16 英呎)感測器纜線 

    E1739A 5 公尺(16 英呎)感測器纜線

    E1739A 5 公尺(16 英呎)長的感測器纜線,可用於將 E1736A USB 感測器集線器,連接到 E1737A 材料溫度感測器或 E1738A 空氣感測器。

  • E1739B 10 公尺(33 英呎)感測器纜線 E1739B 10 公尺(33 英呎)感測器纜線 

    E1739B 10 公尺(33 英呎)感測器纜線

    E1739B 10 公尺(33 英呎)長的感測器纜線,可用於將 E1736A USB 感測器集線器,連接到 E1737A 材料溫度感測器或 E1738A 空氣感測器。

  • E1739C 15 公尺(49 英呎)感測器纜線 E1739C 15 公尺(49 英呎)感測器纜線 

    E1739C 15 公尺(49 英呎)感測器纜線

    E1739C 15 公尺(49 英呎)長的感測器纜線,可用於將 E1736A USB 感測器集線器,連接到 E1737A 材料溫度感測器或 E1738A 空氣感測器。

  • E1739D 25 公尺(82 英呎)感測器纜線 E1739D 25 公尺(82 英呎)感測器纜線 

    E1739D 25 公尺(82 英呎)感測器纜線

    E1739D 25 公尺(82 英呎)長的感測器纜線,可用於將 E1736A USB 感測器集線器,連接到 E1737A 材料溫度感測器或 E1738A 空氣感測器。