您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

校驗儀光學元件

  • 10766A 線性干涉儀 10766A 線性干涉儀 

    10766A 線性干涉儀

    Keysight 10766A 線性干涉儀可用於一般用途的單軸量測。

  • 10767A 後向反射鏡 10767A 後向反射鏡 

    10767A 後向反射鏡

    Keysight 10767A 後向反射鏡 (隅角反射鏡) 是線性量測的量測反射鏡,與 Keysight 10703A 相似,但多了公制螺距及更堅固的外罩。

  • 10767B 輕型復歸反射器 10767B 輕型復歸反射器 

    10767B 輕型復歸反射器

    Keysight 10767B 復歸反射器的光學結構和 Keysight 10767A 復歸反射器相同,但具有輕質外殼。

  • 10769A 轉向反射鏡 10769A 轉向反射鏡 

    10769A 轉向反射鏡

    Keysight 10769A 轉向反射鏡不論是在垂直或水平的偏振平面,都會以任何角度使雷射光束轉向。主要使用於校驗器系統。

  • 10770A 角度干涉儀 10770A 角度干涉儀 

    10770A 角度干涉儀

    Keysight 10770A 角度干涉儀是一款具高準確度的平面鏡干涉儀,適用於精密校驗應用。

  • 10771A 角度反射鏡 10771A 角度反射鏡 

    10771A 角度反射鏡

    是德角度反射鏡通常與 Keysight 10770A 角度干涉儀一併使用,主要用於 Keysight 5529A 系統。

  • 10772A 轉向反射鏡 10772A 轉向反射鏡 

    10772A 轉向反射鏡

    Keysight 10772A 轉向反射鏡,是一款可將入射雷射光束方向旋轉 90 度的反射鏡。其安裝和設計適用於直徑 9 mm 或更小的雷射光束。主要用於校驗系統。

  • 10773A 平坦反射鏡 10773A 平坦反射鏡 

    10773A 平坦反射鏡

    Keysight 10773A 平坦反射鏡是專為量測平坦度而設計的,可安裝作為 Keysight 5529A 動態校驗系統的一部分。

  • 10774A 短距離直線度光元件 10774A 短距離直線度光元件 

    10774A 短距離直線度光元件

    短距離直線度光學元件結合了直線度干涉儀與反射器,可在長達 3 m 的移動範圍內進行量測。

  • 10775A 長距離直線度光元件 10775A 長距離直線度光元件 

    10775A 長距離直線度光元件

    長距離直線度光元件結合直線度干涉儀與反射器,可在長達 30 m 的移動範圍內進行量測。