您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

資料擷取裝置 - DAQ

DAQ 系統 -- 獨領風騷 25 年

是德科技提供資料擷取(DAQ)和切換解決方案的歷史已超過 25 年。是德科技針對頻率高達 50 GHz 的電子、物理、機械、音訊和信號路由等應用,提供合適的資料擷取解決方案。

比較資料擷取(DAQ)切換平台

以切換器、控制器和配件來建構可靠而高效能的切換解決方案。

  • 透過小巧、經濟有效的解決方案,獲得最超值的切換和量測結果
  • 使用符合產業標準的模組化 LXI 和 VXI 解決方案
  • 使用是德科技應用軟體即時收集、分析和顯示您的資料

查看我們的下一代多通道資料擷取(DAQ)系統 - 更快地取樣更多信號!

相關軟體產品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 發現並執行指令,無需進行編程
    • 可產生 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python、Excel VBA 中指令序列所需的程式碼
    • 使用外掛程式,在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中提供簡易的儀器控制

  • No image available BenchVue 軟體 

    BenchVue 軟體

    • 快速配置儀器最常用的控制和量測設定
    • 點擊幾下滑鼠便可輕鬆紀錄並匯出資料和截圖,以便更快進行分析
    • 略具儀器知識,便可快速建立自動化的測試序列

相關產品與解決方案

  • Agilent L4421A Product Photograph L4421A Keysight 4421A 40頻道電樞多工器 

    L4421A Keysight 4421A 40頻道電樞多工器

    • 2 線式鎖態電樞繼電器
    • 300V、1A 切換;2A 負載電流
    • 熱耦參考接點
    • 每秒可掃描多達 100 個通道
       

  • Agilent L4433A Product Photograph L4433A Keysight L4433A 兩個/四個 4x8 簧片矩陣 [已停產] 

    L4433A Keysight L4433A 兩個/四個 4x8 簧片矩陣 [已停產]

    • 2 線式或 128 個 1 線式交叉接點
    • 兩個 4x8、8x8 或 4x16 的 2 線式配置
    • +/- 150V 峰值、0.5A 切換;1.5A 負載電流
       

  • Agilent L4437A Product Photograph L4437A Keysight 4437A 32頻道 A 型 / C 型通用型切換器 [已停產] 

    L4437A Keysight 4437A 32頻道 A 型 / C 型通用型切換器 [已停產]

    • 28 個高達 1A、50W 的 C 型通道
    • 4 個高達 5A、150W 的 A 型通道
    • 電樞鎖態繼電器和繼電器計頻器
       

  • Agilent L4445A Product Photograph L4445A 微波切換器/衰減器驅動程式 

    L4445A 微波切換器/衰減器驅動程式

    • 控制微波切換器和衰減器
    • 透過 34945EXT 進行擴充
    • 可供簡單接線的配置板
    • 外部電源選項
       

  • Agilent L4450A Product Photograph L4450A 64 位元數位 I/O 的記憶體和計頻器 

    L4450A 64 位元數位 I/O 的記憶體和計頻器

    • 64 雙向數位 I/O 位元
    • 0V 到 5V 的可變臨界值
    • 128K 碼型記憶體
    • 兩個 10 MHz 計數器 / 總和器通道
       

  • Agilent L4451A Product Photograph L4451A 具有波形記憶體的 4 頻道 D/A 轉換器 [已停產] 

    L4451A 具有波形記憶體的 4 頻道 D/A 轉換器 [已停產]

    • 4 個隔離的類比輸出
    • 高達 +/-16V DC 或 +/-20 mA DC 的輸出
    • 16 位元解析度
    • 利用內建記憶體產生客製的波形
       

  • Agilent L4452A Product Photograph L4452A 含 32 位元 DIO、2 頻道 D/A 及總和器的多功能儀器 [已停產] 

    L4452A 含 32 位元 DIO、2 頻道 D/A 及總和器的多功能儀器 [已停產]

    • 高達 42V 的 32 位元數位 I/O TTL
    • 100 kHz 閘控總和器
    • 兩個 1mV 解析度的 +/-12V 類比輸出
       

  •  U1093A Autosynchronous Bus Terminations for Acqiris Digitizers U1093A Keysight Acqiris 數位轉換器適用的自動同步匯流排終端 [已停產] 

    U1093A Keysight Acqiris 數位轉換器適用的自動同步匯流排終端 [已停產]

    觸發與時脈信號自動同步匯流排

  • Agilent 34905A Product Photograph 34907A 多功能模組 

    34907A 多功能模組

    34970A資料蒐集/切換器適用的Keysight 34907A模組,為各種感應和控制應用提供了相當大的彈性。

配件

  • No image available 34980A 的配件 

    34980A 的配件

    • 插入式模組
    • 纜線、接線端子區塊和連接器套件
    • 機架安裝套件
    • 熱耦/熱敏電阻
       

Data Acquisition - DAQ [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete Data Acquisition - DAQ