Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
資料擷取系統(DAQ)
信心十足地進行整合、 切換、 執行各項量測。
引領 DAQ 系統發展的領導廠商
是德科技提供資料擷取系統(DAQ)和切換解決方案的歷史已超過 25 年。 您可使用是德科技資料擷取系統執行電氣、物理、機械、聲波和信號路由應用。 使用是德科技資料擷取系統,讓您對量測結果充滿信心。
- 透過外形輕巧、經濟實惠的解決方案,獲得最超值的切換和量測功能
- 符合產業標準的模組化 LXI 和 VXI 解決方案
- 使用隨附的 BenchVue 軟體,即時收集、分析並呈現您的資料
準確量測溫度的技巧與程序
您的應用需要準確可靠地量測溫度嗎? 怎麼知道您量測的裝置溫度是否準確?
是德科技資料擷取系統包含許多支援準確溫度量測所需的特性,例如:
- 支援雜訊拒斥的積分式類比數位轉換功能。
- 以內建的熱電偶參考接面進行低溫掃描。
- 熱電偶開路檢查。
- 內建的熱電偶、熱敏電阻和電阻溫度檢測器(RTD)線性化例程符合 ITS-90 溫度標準。
- 具有偏移補償的 4 線式電阻量測功能。
- 浮接電壓高達 300 V 的多個隔離式輸入。
請閱讀應用說明,了解感測器位置、信號調節和儀器量測等方面的實際考量,以獲得準確的結果。
找到符合您需求的資料擷取系統
可靠且可重複的切換,是提高量測準確度的關鍵。 是德科技資料擷取系統還提供多元的 USB 模組化、桌上型或 LXI 儀器。
使用 BenchVue 實現嚴密控制、自動化量測,進而簡化量測流程。
Keysight BenchVue 軟體可弭除測試衍生的許多問題。 藉由輕易連接、控制儀器,進而自動執行測試序列,以便加快測試開發階段。不僅如此,您只需點擊幾下就能立即讀取測試結果。
- 快速為儀器配置您最常用的控制和量測設定
- 點擊幾下滑鼠便可輕鬆紀錄並匯出資料和截圖,以便更快進行分析
- 略具儀器知識,便可快速建立自動化的測試序列
資料擷取系統常見問答集
什麼是資料擷取?
資料擷取(DAQ)系統由一系列硬體和軟體組成,可透過感測器或感測器,對電壓、電流、溫度和壓力等實體參數進行取樣。 利用資料擷取系統,工程師可調節樣本並將其轉換為數位資料,以便進行資料擷取、即時監測和分析。
如何使用 DAQ?
資料擷取系統通常用於三個主要用途:分析產品特性、監控程序或產品,以及控制測試流程。
靜態和動態 DAQ 有何差別?
靜態 DAQ 在掃描每個輸入通道時,通常只執行一次量測。 它以固定取樣率進行一次或多次量測(如果有多個輸入通道),適用於溫度或濕度等緩慢變化的量測。 相較之下,動態 DAQ 會以快速連續的方式,對每個輸入通道進行多次量測取樣,以便擷取快速變化的信號,例如振動、聲音或結構壓力信號。
DAQ 資料記錄器的用途為何?
資料記錄器可根據掃描間隔和資料記錄週期來擷取並記錄資料。 DAQ 系統可透過多輸入通道切換多工器、內建的信號調節器,以及控制系統,有效地執行資料記錄,以便自動擷取來自感測器的信號。
動態 DAQ 的優點為何?
動態 DAQ 可使用內建的硬體信號數位轉換器,以高取樣率,對單一或多個感測器的動態信號進行取樣。 因此,它可擷取電壓、電流、振動或結構壓力變化的暫態信號。 現代 DAQ 具有內建的快速傅立葉轉換(FFT)數學演算法,可將時域信號顯示轉換為頻域信號顯示。 工程師可同時在時域和頻域中分析動態信號。
使用合適的工具提升您的工作技能
科技日新月異, 工程師也面臨著這樣的要求。 透過合適的配件與 Keysight PathWave 設計與測試自動化軟體,為您的現有硬體提供更多功能且提高工作效率,進而加速產品開發。
資料擷取系統精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助