您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

資料擷取裝置 - DAQ

DAQ 系統 -- 獨領風騷 25 年

是德科技提供資料擷取(DAQ)和切換解決方案的歷史已超過 25 年。是德科技針對頻率高達 50 GHz 的電子、物理、機械、音訊和信號路由等應用,提供合適的資料擷取解決方案。

比較資料擷取(DAQ)切換平台

以切換器、控制器和配件來建構可靠而高效能的切換解決方案。

  • 透過小巧、經濟有效的解決方案,獲得最超值的切換和量測結果
  • 使用符合產業標準的模組化 LXI 和 VXI 解決方案
  • 使用是德科技應用軟體即時收集、分析和顯示您的資料

查看我們的下一代多通道資料擷取(DAQ)系統 - 更快地取樣更多信號!

  • DAQ970A 資料擷取系統 DAQ970A 資料擷取系統 

    DAQ970A 資料擷取系統

    • 3 槽式主機,配備 USB 和 LAN 介面
    • 6.5 位數(22 位元)內部數位萬用電錶,掃描速率高達每秒 450 個通道,配備新的固態多工器模組
    • 共有 8 個切換和控制插入式模組可供選擇

  • DAQ973A 資料擷取系統 DAQ973A 資料擷取系統 

    DAQ973A 資料擷取系統

    含內建 6.5 位數數位萬用電錶資料擷取系統和自動校驗功能,自動補償時間和溫度變化造成的內部漂移。

  • 34972A LXI 資料擷取/資料記錄切換裝置 34972A LXI 資料擷取/資料記錄切換裝置 

    34972A LXI 資料擷取/資料記錄切換裝置

    • 三槽式 LXI 資料擷取裝置,內含一個 6 位半數位萬用電錶(22位元),以及 8 種不同的交換與控制插入式模組
    • 1Gbit LAN 和 USB 2.0 介面可輕鬆連接上 PC

  • Keysight 34970A 資料擷取控制單位與模組 Keysight 34970A 資料擷取控制單位與模組 

    Keysight 34970A 資料擷取控制單位與模組

    Keysight 34970A 的 3 槽式資料擷取控制單位是一個小巧、經濟的單機解決方案,適合資料記錄、資料擷取、以及通用的交換與控制等應用。

  • 多功能切換/量測主機和模組 多功能切換/量測主機和模組 

    多功能切換/量測主機和模組

    34980A 8槽模組式主機及19款插入式模組,提供切換、數位I/O、D/A轉換器、計頻器/總和器功能。

  • L4400 Series LXI 切換和控制儀器 L4400 Series LXI 切換和控制儀器 

    L4400 Series LXI 切換和控制儀器

    • 獨立式儀器
    • 切換模組、數位輸入/輸出和類比輸出儀器
    • Ethernet 連接
    • 圖形網頁介面
       

  • RF 與微波切換平台 RF 與微波切換平台 

    RF 與微波切換平台

    從此兩款 RF 切換平台中選擇其一,讓您可以迅速配置與建立您個人自訂的切換解決方案。

  • USB 資料蒐集 USB 資料蒐集 

    USB 資料蒐集

    多功能 DAQ,同步取樣 DAQ,隔離數位 IO,熱耦輸入模組

  • 資料擷取選項和配件 資料擷取選項和配件 

    資料擷取選項和配件

    DAQ 選項與配件

  • KS83301B Bluetooth® 節能(BLE)4.2 信號量測套件 KS83301B Bluetooth® 節能(BLE)4.2 信號量測套件 

    KS83301B Bluetooth® 節能(BLE)4.2 信號量測套件

    • 提供基本的射頻參數測試,例如輸入功率量測、接收器靈敏度以及 PER 測試
    • 與 X8711A 物聯網裝置功能測試解決方案和 KS8400A TAP 開發人員系統結合使用(推薦)

  • KS83302B WLAN  b/g/n 信號量測軟體套件 KS83302B WLAN b/g/n 信號量測軟體套件 

    KS83302B WLAN b/g/n 信號量測軟體套件

    • 提供基本的射頻參數測試,例如輸入功率量測、接收器靈敏度以及 PER 測試
    • 與 X8711A 物聯網裝置功能測試解決方案和 KS8400A TAP 開發人員系統結合使用(推薦)

  • X8711A 物聯網功能測試解決方案 X8711A 物聯網功能測試解決方案 

    X8711A 物聯網功能測試解決方案

    • 物聯網裝置的空中傳輸(OTA)信令功能測試解決方案
    • 定量量測:輸入功率量測(裝置發射功率)、接收器靈敏度、封包錯誤率(PER)
    • 整合了硬體和軟體的解決方案,易於設定和使用

  • X8711AU IoT 裝置功能測試解決方案 - 升級選項 X8711AU IoT 裝置功能測試解決方案 - 升級選項 

    X8711AU IoT 裝置功能測試解決方案 - 升級選項

    • X8711AU 是一個無線升級選項,可為 Keysight X8711A IoT 裝置功能測試解決方案新增 Bluetooth® Low Energy(BLE)4.2 信令無線測試功能或 WLAN b/g/n 信令無線測試功能

Data Acquisition - DAQ [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete Data Acquisition - DAQ