您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

資料產生器/分析儀

觀看此系列產品詳細資訊

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

6 / 6 符合的產品

排序:
產品 通道 頻率範圍 資料能力
81133A 脈衝/數碼產生器,3.35 GHz,1個頻道 81133A 脈衝/數碼產生器,3.35 GHz,1個頻道
1 15 MHz 至 3.35 GHz 12 kBit/通道; ;PRBS 2^n-1,n=5、6、…15、23、31;RZ、NRZ、DNRZ、R1
81134A 脈衝/碼型產生器,3.35 GHz,二頻道 81134A 脈衝/碼型產生器,3.35 GHz,二頻道
2 15 MHz 至 3.35 GHz 12 kBit/通道;PRBS 2^n-1,n=5、6、…15、23、31;RZ、NRZ、DNRZ、R1
81150A 脈衝函數任意雜訊產生器 81150A 脈衝函數任意雜訊產生器
n/a 120 MHz pulse, 240 MHz sine yes
81160A 脈衝函數型任意雜訊產生器 81160A 脈衝函數型任意雜訊產生器
1 or 2 330 MHz pulse, 500 MHz sine yes
M8020A J-BERT 高效能 BERT M8020A J-BERT 高效能 BERT
n/a n/a n/a
N4974A PRBS 產生器 44 Gb/s [已停產] N4974A PRBS 產生器 44 Gb/s [已停產]
n/a n/a n/a