您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

4 / 73 符合的產品

排序:
產品 頻率範圍 Switch Type Switch Configuration 切換速度 端接/未端接 Isolation Life Cycle Power Handling (average)
L7222C Coaxial Transfer Switch, DC to 26.5 GHz L7222C Coaxial Transfer Switch, DC to 26.5 GHz

基本配套價格: NT$ 28,559

採購/租賃說明

DC to 26.5 GHz Transfer Switch DPDT 15 n/a 57 dB at 26.5 GHz 2 million 1 W
87222E Coaxial Transfer Switch, DC to 50 GHz 87222E Coaxial Transfer Switch, DC to 50 GHz

基本配套價格: NT$ 86,737

採購/租賃說明

DC 至 50 GHz Transfer Switch DPDT 15 n/a 60 dB 5 百萬 1 W
87222C Coaxial Transfer Switch, DC to 26.5 GHz 87222C Coaxial Transfer Switch, DC to 26.5 GHz

基本配套價格: NT$ 41,681

採購/租賃說明

DC 至 26.5 GHz Transfer Switch DPDT 15 n/a 90 dB 5 百萬 1 W
87222D Coaxial Transfer Switch, DC to 40 GHz 87222D Coaxial Transfer Switch, DC to 40 GHz

基本配套價格: NT$ 71,547

採購/租賃說明

DC 至 40 GHz Transfer Switch DPDT 15 n/a 60 dB 5 百萬 1 W