您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

2 / 74 符合的產品

排序:
產品 頻率範圍 Switch Type Switch Configuration 切換速度 端接/未端接 Isolation Life Cycle Power Handling (average)
87606B Coaxial Matrix Switch, DC to 20 GHz 87606B Coaxial Matrix Switch, DC to 20 GHz

基本配套價格: NT$ 97,948

採購/租賃說明

DC 至 20 GHz Matrix Switch 3x3, 2x4, 1x5 15 端接 100 dB 5 百萬 1 W
87406B Coaxial Matrix Switch, DC to 20 GHz 87406B Coaxial Matrix Switch, DC to 20 GHz DC 至 20 GHz Matrix Switch 3x3, 2x4, 1x5 15 端接 100 dB 5 百萬 1 W