光束直射與反射光學元件
除了偏振分光鏡 (polarizing beam splitters) 外,光束直射與反射光學元件僅能反射、轉折或轉移光束,而且通常是無法修改的偏振。
例如,反射鏡 (mirror)、隅角反射鏡 (cube corner) 及後向反射鏡 (retroreflector) 都連接至會移動的物體上,這是為了保持移動中的物體重量下降 (而不是在移動的物件上安裝干涉儀)。反射鏡通常連接至移動的物體上,以將光束反射回干涉儀上,但反射鏡也可以用來任意地轉折光束。隅角反射鏡反射 (或折返) 雷射光束,使其平行於入射光路,但它們無法用來控制反射角;反射角是固定的,因此射出光束與入射光束會平行。隅角反射鏡沒有外罩。後向反射鏡同隅角反射鏡,但具有外罩。
光束轉折鏡通常會讓光束偏轉角度,例如 90 度角。操縱器是一種特殊種類的光束轉折鏡,它能輕鬆地平移光束或使光束轉向,以更精密地控制光束的位置。分光鏡能將雷射光束分成多個光束,所列的百分比說明了由主要光路分離的光束之功率百分比,而分路通常在主要光路 90 度的位置。偏振分光鏡將雷射光束中的兩個頻率光分成參考光路及量測光路。光束功率均平於兩條光路中。
真空相容表示透鏡是用來使除氣 (outgassing) 減少到最低限度,以便在真空的環境中運作。真空相容光學元件主要使用於 Ebeam 直接記錄的應用場合,即整個曝光機器及定位階段必須置於真空的地方。
如果您沒有找到您想要的資料,請使用此網頁右上角的與我們聯絡連結,以便與我們討論客製化光學元件的方法。
-
10710A 可調式架座
10710A 可調式架座
Keysight 10710A 可調式光學架座可使對準變得既快又容易,適用於 Keysight 10700A、Keysight 10701A、Keysight 10705A 及 Keysight 10707A,並允許 ± 8 度的傾斜度及偏轉。
-
10710B 可調式架座
10710B 可調式架座
Keysight 10710B 可調式光學架座使得對準變得較快也較容易。適用於 Keysight 10700A、Keysight 10701A、Keysight 10705A 及 Keysight 10707A,並允許 ± 8 度的傾斜度及偏轉。
-
10711A 可調式架座
10711A 可調式架座
Keysight 10711A 可調式光學架座可使對準變得既快又容易,適用於 Keysight 10702A、Keysight 10706A、Keysight 10715A 及 Keysight 10716A,並允許 ± 5 度的傾斜度及偏轉。
-
10722A 平面反射鏡轉換器
10722A 平面反射鏡轉換器
Keysight 10722A 平面反射鏡轉換器可修正 Keysight 10702A 線性干涉儀,使其能如平面反射鏡干涉儀一般地運作。主要使用於校驗器系統。
-
10723A 高穩定性轉接器
10723A 高穩定性轉接器
Keysight 10723A 高穩定性轉接器是用來將 Keysight 10706A 干涉儀轉換成 Keysight 10706B 干涉儀。可改善熱穩定性。
-
10724A 平面鏡射反射器
10724A 平面鏡射反射器
Keysight 10724A 平面鏡設反射器與 Keysight 10706A/B、10715A、10716A 和 10737L/R 一起使用。僅能與單軸線性量測共同使用
-
10725C 15% Beam Splitter
10725C 15% Beam Splitter
The 10725C 15% beam splitter, designed for beam diameters of 9 mm or less, reflects 15% of the total incoming laser beam and transmits 85% straight through. This optic is without housing and requires a user-supplied mount.
-
10784A 適用於光學元件高度調整器及調整柱的基板
10784A 適用於光學元件高度調整器及調整柱的基板
用於光學元件高度調整器及調整柱的 Keysight 10784A基板,為 Keysight 10785A 高度調整器及調整柱提供了一個裝配板。
-
E1834E 33% Beam Splitter - BK7, fixed horizontal-bend mount
E1834E 33% Beam Splitter - BK7, fixed horizontal-bend mount
The E1834E is a 33% beam splitter in a high performance horizontal mount that offer the high pointing stability for Keysight laser interferometer measurement system.
-
E1834G 50% Beam Splitter – BK7, fixed horizontal-bend mount
E1834G 50% Beam Splitter – BK7, fixed horizontal-bend mount
The E1834G is a 50% beam splitter in a high performance horizontal mount that offer the high pointing stability for Keysight laser interferometer measurement system.
-
E1834J 67% Beam Splitter – BK7, fixed horizontal-bend mount
E1834J 67% Beam Splitter – BK7, fixed horizontal-bend mount
The E1834J is a 67% beam splitter in a high performance horizontal mount that offer the high pointing stability for Keysight laser interferometer measurement system.
-
E1834M Beam Bender – BK7, fixed horizontal-bend mount
E1834M Beam Bender – BK7, fixed horizontal-bend mount
The E1834M is a beam bender that bends the incoming beam at a 90-degree angle and is designed for beam diameters of 9 mm or less.
-
E1834Z Beam Bender – BK7, fixed vertical-bend mount
E1834Z Beam Bender – BK7, fixed vertical-bend mount
The E1834Z is a beam bender that bends the incoming beam at a 90-degree angle and is designed for beam diameters of 9 mm or less.