您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

RF 和微波測試配件

是德科技提供各式各樣的RF和微波測試配件供您選擇,可以簡化您的測試設置方式和協助您取得最佳的量測結果。

  • 切換器 切換器 

    切換器

    旁通切換器、SDPT切換器、矩陣切換器、多埠切換器、傳輸切換器、以及相關的驅動程式與接線...

  • 固態切換器 (300 kHz 至 50 GHz) 固態切換器 (300 kHz 至 50 GHz) 

    固態切換器 (300 kHz 至 50 GHz)

    固態切換器 (300 kHz 至 50 GHz)

  • PXI 資料擷取和切換模組 PXI 資料擷取和切換模組 

    PXI 資料擷取和切換模組

    是德 PXI 混合型切換模組的頻率範圍為直流到 26.5 GHz,可用於自動測試應用,以便路由 RF 和微波信號。它可在模組生命週期中,提供優越的 0.03 dB IL 穩定性以及高隔離度。

  • 諧波混頻器 諧波混頻器 

    諧波混頻器

    概述: 今天起,您再也不需要在毫米頻率下驗證信號。Keysight M1970V/W智慧型混頻器將操作頻率範圍延伸至110 GHz,進而大幅提高量測準確度,能讓您用更聰明方式完成任務。

  • Adapters and Connectors Adapters and Connectors 

    Adapters and Connectors

    • Metrology grade, instrument grade and general purpose grade adapters
    • Frequency up to 110 GHz
    • SMA, type-N, BNC, APC-7 and 3.5/2.92/2.4/1.85/1.0 mm adapters
    • Low insertion loss and high return loss

  • 衰減器/交換器驅動程式 衰減器/交換器驅動程式 

    衰減器/交換器驅動程式

    驅動程式、驅動程式和配送板、纜線......

  • Attenuators, Fixed Attenuators, Fixed 

    Attenuators, Fixed

    • Fixed attenuators
    • DC up to 67 GHz
    • 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 dB
    • Signal conditioning and level control applications

  • 放大器 放大器 

    放大器

    高達 50 GHz 的前置放大器、微波放大器與微波系統放大器......

  • 直流阻隔器 直流阻隔器 

    直流阻隔器

    0.045 到 67 GHz 精確的阻隔電容器

  • 衰減器 (可變) 衰減器 (可變) 

    衰減器 (可變)

    手冊和可編程步進衰減器 (1 & 10 dB 步進,可達 50 GHz),並隨附相關驅動程式和纜線......

  • Detectors Detectors 

    Detectors

    • Planar-doped barrier detectors, low-barrier Schottky diode detectors, broadband directional detector
    • 100 kHz to 50 GHz
    • Flat frequency response with excellent square law response
    • Accurate leveling and power sensing

  • 方向式耦合器和橋接器 方向式耦合器和橋接器 

    方向式耦合器和橋接器

    同軸單埠和雙埠方向式耦合器、波導耦合器、混合式耦合器與RF橋接器...

  • 功率區分器和分離器 功率區分器和分離器 

    功率區分器和分離器

    功率區分器,直流到50 GHz,功率分離器,直流到50 GHz,3向式功率分離器到75歐姆,混合式功率區分器...

  • Power Limiters Power Limiters 

    Power Limiters

    • Power limiters
    • DC to 50 GHz
    • High power protections from ESD and RF power
    • Exceptional return loss

  • RF 探棒 RF 探棒 

    RF 探棒

    可用於信號/頻譜分析儀、信號源分析儀,以及網路分析儀的 RF 探棒。

  • Frequency Meters Frequency Meters 

    Frequency Meters

    Direct-reading frequency meter, 3.7 to 12.5 GHz...

  • Terminations (Loads) Terminations (Loads) 

    Terminations (Loads)

    • Terminations (loads, opens and shorts)
    • Frequency up to 50 GHz
    • Calibration standards and general purpose
    • High return loss

  • Waveguide Accessories Waveguide Accessories 

    Waveguide Accessories

    • Waveguide accessories

  • Bias Networks Bias Networks 

    Bias Networks

    Broadband high power bias networks to 50 GHz...

  • Cable Assemblies Cable Assemblies 

    Cable Assemblies

    Cable assemblies (Type N and 3.5 mm) & microwave bead assemblies...

  • Comb Generators Comb Generators 

    Comb Generators

    • Comb generators
    • Frequency up to 67 GHz
    • Excellent phase and amplitude tracking
    • Phase calibration and chracterization of non-linear devices

  • N9910X 射頻和微波手持式分析儀配件 N9910X 射頻和微波手持式分析儀配件 

    N9910X 射頻和微波手持式分析儀配件

    • 為您的 FieldFox 手持式分析儀配備優質配件
    • 纜線、轉接器、校驗套件、天線、射頻和微波配件,以及其他的通用 FieldFox 配件

RF & Microwave Test Accessories [已停產]
Product support information for your discontinued & obsolete RF & microwave test accessories

相關產業與技術