您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

RF 和微波測試配件

是德科技提供各式各樣的RF和微波測試配件供您選擇,可以簡化您的測試設置方式和協助您取得最佳的量測結果。

  • 切換器 切換器 

    切換器

    旁通切換器、SDPT切換器、矩陣切換器、多埠切換器、傳輸切換器、以及相關的驅動程式與接線...

  • 射頻與微波固態切換器 射頻與微波固態切換器 

    射頻與微波固態切換器

    • FET 和 PIN 固態切換器
    • 300 kHz 至 50 GHz
    • 超快的切換速度和超短的趨穩時間
    • 出色的隔離度

  • PXI 資料擷取和切換模組 PXI 資料擷取和切換模組 

    PXI 資料擷取和切換模組

    是德 PXI 混合型切換模組的頻率範圍為直流到 26.5 GHz,可用於自動測試應用,以便路由 RF 和微波信號。它可在模組生命週期中,提供優越的 0.03 dB IL 穩定性以及高隔離度。

  • 諧波混頻器 諧波混頻器 

    諧波混頻器

    概述: 今天起,您再也不需要在毫米頻率下驗證信號。Keysight M1970V/W智慧型混頻器將操作頻率範圍延伸至110 GHz,進而大幅提高量測準確度,能讓您用更聰明方式完成任務。

  • 衰減器/交換器驅動程式 衰減器/交換器驅動程式 

    衰減器/交換器驅動程式

    驅動程式、驅動程式和配送板、纜線......

  • 轉接器和連接器 轉接器和連接器 

    轉接器和連接器

    • 計量級、儀器級和通用級轉接器
    • 頻率高達 110 GHz
    • SMA、N 型、BNC、APC-7 和 3.5/2.92/2.4/1.85/1.0 mm 轉接器
    • 低插入損耗和高回波損耗

  • 固定衰減器 固定衰減器 

    固定衰減器

    • 固定衰減器
    • DC 至 67 GHz
    • 3、6、10、20、30、40、50 和 60 dB
    • 信號調節和位準控制應用

  • 放大器 放大器 

    放大器

    高達 50 GHz 的前置放大器、微波放大器與微波系統放大器......

  • 直流阻隔器 直流阻隔器 

    直流阻隔器

    0.045 到 67 GHz 精確的阻隔電容器

  • 衰減器 (可變) 衰減器 (可變) 

    衰減器 (可變)

    手冊和可編程步進衰減器 (1 & 10 dB 步進,可達 50 GHz),並隨附相關驅動程式和纜線......

  • 檢波器 檢波器 

    檢波器

    • 平面摻雜位障檢波器、低位障蕭特基二極體檢波器、寬頻定向檢波器
    • 100 kHz 至 50 GHz
    • 平坦的頻率響應和優異的方波律響應
    • 精確的位準量測和功率感測

  • 方向式耦合器和橋接器 方向式耦合器和橋接器 

    方向式耦合器和橋接器

    同軸單埠和雙埠方向式耦合器、波導耦合器、混合式耦合器與RF橋接器...

  • 功率區分器和分離器 功率區分器和分離器 

    功率區分器和分離器

    功率區分器,直流到50 GHz,功率分離器,直流到50 GHz,3向式功率分離器到75歐姆,混合式功率區分器...

  • 功率限制器 功率限制器 

    功率限制器

    • 功率限制器
    • 直流至 50 GHz
    • 提供大功率保護,避免靜電放電和射頻功率造成損壞
    • 出色的回波損耗

  • RF 探棒 RF 探棒 

    RF 探棒

    可用於信號/頻譜分析儀、信號源分析儀,以及網路分析儀的 RF 探棒。

  • 頻率錶 頻率錶 

    頻率錶

    直接讀數頻率錶,3.7 至 12.5 GHz...

  • 接線端子(負載) 接線端子(負載) 

    接線端子(負載)

    • 端子(負載、開路和短路)
    • 頻率高達 50 GHz
    • 校驗標準套件和通用元件
    • 高回波損耗

  • 波導配件 波導配件 

    波導配件

    • 波導配件

     

  • 偏壓網路 偏壓網路 

    偏壓網路

    寬頻大功率偏壓網路,高達 50 GHz…

  • 電纜組件 電纜組件 

    電纜組件

    電纜組件(N 型和 3.5 mm)和微波絕緣電珠(microwave bead)組件...

  • 梳型信號產生器 梳型信號產生器 

    梳型信號產生器

    • 梳型信號產生器
    • 頻率高達 67 GHz
    • 出色的相位和振幅追蹤
    • 適合用於對非線性元件進行相位校驗和特性分析

  • N9910X 射頻及微波手持式分析儀配件 N9910X 射頻及微波手持式分析儀配件 

    N9910X 射頻及微波手持式分析儀配件

    • 為您的 FieldFox 手持式分析儀配備高品質配件
    • 纜線、轉接器、校驗套件、天線、RF 和微波配件,以及其他通用的 FieldFox 配件

RF & Microwave Test Accessories [已停產]
Product support information for your discontinued & obsolete RF & microwave test accessories