Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
放大器和前置放大器
是德科技提供一系列小型放大器,專為系統設計人員和整合人員而設計。 是德科技放大器可提供您需要的功率,以便恢復系統損耗並提升射頻和微波 ATE 系統的可用功率。 放大器的頻率範圍為 10MHz 至 50 GHz。此外,是德科技備有前置放大器,可降低儀器雜訊指數及量測不確定性,以提高信號分析儀量測低功率信號的靈敏度。 前置放大器的頻率範圍為 10 MHz 至 50 GHz。
放大器和前置放大器
83018A Microwave System Amplifier, 2 GHz to 26.5 GHZ
83020A 微波系統放大器,2 GHz 至 26.5 GHz
83017A Microwave System Amplifier, 0.5 to 26.5 GHz
83006A Microwave System Amplifier, 10 MHz to 26.5 GHz
83050A 微波系統放大器,2 GHz 至 50 GHz
87415A Microwave System Amplifier, 2 GHz to 8 GHz
83051A 微波系統放大器,45 MHz 至 50 GHz
N4985A 系統放大器
87405B Preamplifier, 10 MHz to 4 GHz
87405C Preamplifier, 100 MHz to 18 GHz
M9379A 射頻放大器模組
是德科技客服中心提供您需要的協助