您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

放大器

新產品!前置放大器與系統雜訊指數應用手冊 - 本手冊探討雜訊指數的基本知識,包括應用程式及是德最新放大器技術的特色。前置放大器與系統雜訊指數應用手冊 - 本手冊探討雜訊指數的基本知識,包括應用程式及是德最新放大器技術的特色。全新的 87405C 前置放大器將於 2006 年 12 月 1 日上市。 請立即閱讀前置放大器與系統雜訊指數應用手冊!

不需串接一組窄頻放大器,只要使用是德的單一放大器即可享有超寬的頻寬,如 0.01 到 26.5 GHz、0.045 到 50 GHz,以及介於這兩者的頻寬。不過是德寬頻放大器最棒的地方,就是去除及減少:雜訊、跨接網路和多重電源供應器。

比較所有放大器 (18)

搜尋放大器

  • U7227A USB 前置放大器,10 MHz 至 4 GHz U7227A USB 前置放大器,10 MHz 至 4 GHz (1) 

    U7227A USB 前置放大器,10 MHz 至 4 GHz

    • USB 前置放大器,10 MHz 至 4 GHz
    • 使用溫度補償功能自動修正增益值
    • 如與 X 系列信號分析儀結合使用,可實現卓越的雜訊係數和最佳化的增益
    • 自動傳送校驗資料、雜訊係數和 S 參數

  • U7227C USB 前置放大器,100 MHz 至 26.5 GHz U7227C USB 前置放大器,100 MHz 至 26.5 GHz (1) 

    U7227C USB 前置放大器,100 MHz 至 26.5 GHz

    • USB 前置放大器,100 MHz 至 26.5 GHz
    • 使用溫度補償功能自動修正增益值
    • 如與 X 系列信號分析儀結合使用,可實現卓越的雜訊係數和最佳化的增益
    • 自動傳送校驗資料、雜訊係數和 S 參數

  • U7227F USB 前置放大器, 2 至 50 GHz U7227F USB 前置放大器, 2 至 50 GHz (1) 

    U7227F USB 前置放大器, 2 至 50 GHz

    • USB 前置放大器, 2 至 50 GHz 
    • 使用溫度補償功能自動修正增益值
    • 如與 X 系列信號分析儀結合使用,可實現卓越的雜訊係數和最佳化的增益
    • 自動傳送校驗資料、雜訊係數和 S 參數 

  • 83006A Microwave System Amplifier, 10 MHz to 26.5 GHz 83006A Microwave System Amplifier, 10 MHz to 26.5 GHz (1) 

    83006A Microwave System Amplifier, 10 MHz to 26.5 GHz

    The Keysight 83006A microwave system amplifier is a compact, off-the-shelf amplifier designed for systems designers and integrators.

  • N4985A 系統放大器 N4985A 系統放大器 (1) 

    N4985A 系統放大器

    • N4985A-P15 操作範圍為 10 MHz 至 50 GHz
    • N4985A-P25 操作範圍為 2 GHz 至 50 GHz
    • N4985A-S30 操作範圍為 100 kHz 至 30 GHz
    • N4985A-S50 操作範圍為 100 kHz 至 50 GHz
    • 高增益
    • 輕巧的機身

  • 87405B Preamplifier, 10 MHz to 4 GHz 87405B Preamplifier, 10 MHz to 4 GHz (1) 

    87405B Preamplifier, 10 MHz to 4 GHz

    The Keysight 87405B microwave component amplifier brings compact, reliable gain block performance to systems integrators and microwave designers.

  • 87405C Preamplifier, 100 MHz to 18 GHz 87405C Preamplifier, 100 MHz to 18 GHz (1) 

    87405C Preamplifier, 100 MHz to 18 GHz

    The Keysight 87405C preamplifier improves overall system performance and helps reduce system errors with reliable gain and low noise figure.

  • 83051A Microwave System Amplifier, 45 MHz to 50 GHz 83051A Microwave System Amplifier, 45 MHz to 50 GHz (1) 

    83051A Microwave System Amplifier, 45 MHz to 50 GHz

    The Keysight 83051A microwave system amplifier is a compact, off-the-shelf amplifier designed for systems designers and integrators.

  • 83017A 微波系統放大器,0.5 至 26.5 GHz 83017A 微波系統放大器,0.5 至 26.5 GHz (1) 

    83017A 微波系統放大器,0.5 至 26.5 GHz

    Keysight 83017A 微波系統放大器是一款成熟的小型放大器,專為系統設計人員和整合商設計。

  • 83018A Microwave System Amplifier, 2 GHz to 26.5 GHZ 83018A Microwave System Amplifier, 2 GHz to 26.5 GHZ (1) 

    83018A Microwave System Amplifier, 2 GHz to 26.5 GHZ

    The Keysight 83018A microwave system amplifier is a compact, off-the-shelf amplifier designed for systems designers and integrators.