您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

功率錶和功率感測器

觀看此系列產品詳細資訊

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

44 / 44 符合的產品

排序:
產品 通道 功率範圍 Frequency Range 速度 Compatible Power Sensors / Power Meters 產品特色 Connector Type
E8486A 波導功率感測器 E8486A 波導功率感測器

基本配套價格: NT$ 364,979

採購/租賃說明

1 · 選項 100: 1 μW 至 100 mW (-30 至 +20 dBm)
· 選項 200: 1 nW 至 100 mW (-60 至 +20 dBm)
60 GHz 至 90 GHz n/a · N1913A/14A 和 E4418B/19B EPM 功率錶
· N1911A/12A 和 N8262A P 系列功率錶
· 最大駐波比(SWR):
選項 100:<1.06
選項 200:<1.28
波導凸緣:
UG-387/U 凸緣,EIA WR-12
N432A 熱敏電阻功率錶 N432A 熱敏電阻功率錶 1 -30 dBm (1 uW) to +10 dBm (10 mW) 100 kHz to 18 GHz Up to 3 readings/sec 8478B and 478A • Measure average power Type-N (m)
V8486A 波導功率感測器 V8486A 波導功率感測器

基本配套價格: NT$ 290,044

採購/租賃說明

1 -30 至 +20 dBm 50 GHz 至 75 GHz n/a · E4416A/17A EPM-P 功率錶
· N1913A/14A and E4418B/19B EPM 功率錶
· E1416A VXI 功率錶
· N1911A/12A 和 N8262A P 系列功率錶 
Maximum SWR: <1.06 波導凸緣 UG-385/U
W8486A 波導功率感測器 W8486A 波導功率感測器

基本配套價格: NT$ 303,637

採購/租賃說明

1 -30 至 +20 dBm 75 GHz 至 110 GHz n/a · E4416A/17A EPM-P 功率錶
· N1913A/14A 和 E4418B/19B EPM 功率錶
· E1416A VXI 功率錶
· N1911A/12A 和 N8262A P 系列功率錶 
Maximum SWR: <1.08 波導凸緣 UG-387/U
V3500A Keysight V3500A手持式射頻功率錶 V3500A Keysight V3500A手持式射頻功率錶 1 -63 dBm to +20 dBm 10 MHz to 6 GHz Up to 23 readings per second at high speed mode n/a · Measure average power
· Integrated power sensor and display
Type-N
N1913A EPM 系列單通道功率錶 N1913A EPM 系列單通道功率錶 1 • U2000 Sensors -60 dBm to +44 dBm
• N8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm
• 8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm
• Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm
• E441XA CW Sensors -70 dBm to +20 dBm
• E9300 Sensors -60 dBm to +44 dBm
• U2000 Sensors 9kHz to 24 GHz
• N8480 Sensors 100kHz to 50 GHz
• 8480 Sensors 10 MHz to 50 GHz
• Q/R/V/W8486A Sensors 26.5 GHz to 110 GHz
• E441XA CW Sensors 10 MHz to 33 GHz
• E9300 Sensors 9 kHz to 24 GHz
Up to 400 readings / second • U2000 Series
• N8480 Series
• 8480 Series
• E4410A Series
• E9300 Series (E9320 Series NOT supported)
• Measure average power
• Easy to use keypad and color display
Several connector types are available, power sensors dependent
L2051XA 10 MHz to 6 GHz LAN Wide Dynamic Range Average Power Sensor L2051XA 10 MHz to 6 GHz LAN Wide Dynamic Range Average Power Sensor

基本配套價格: NT$ 169,319

採購/租賃說明

1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 6 GHz Up to 50,000 readings/sec - Average, time selectivity in average mode N
L2052XA 10 MHz to 18 GHz LAN Wide Dynamic Range Average Power Sensor L2052XA 10 MHz to 18 GHz LAN Wide Dynamic Range Average Power Sensor

基本配套價格: NT$ 193,947

採購/租賃說明

1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 18 GHz Up to 50,000 readings/sec - Average, time selectivity in average mode N
N1914A EPM 系列雙通道功率錶 N1914A EPM 系列雙通道功率錶 2 • Keysight U2000 感測器 -60 dBm 到 +44 dBm
• Keysight N8480 感測器 -70 dBm 到 +44 dBm
• Keysight 8480 感測器 -70 dBm 到 +44 dBm
• Keysight E441XA CW 感測器 -70 dBm 到 +20 dBm
• Keysight E9300 感測器 -60 dBm 到 +44 dBm
• Keysight U2000 感測器 9kHz 至 24 GHz
• Keysight N8480 感測器 100kHz 至 50 GHz
• Keysight 8480 感測器 10 MHz 至 50 GHz
• Keysight Q/R/V/W8486A 感測器 26.5 GHz 至 110 GHz
• Keysight E441XA CW 感測器 10 MHz 至 33 GHz
• Keysight E9300 感測器 9 kHz 至 24 GHz
各通道每秒最多 200 讀數 • Keysight U2000 系列
• Keysight N8480 系列
• Keysight 8480 系列
• Keysight E4410A 系列
• Keysight E9300 系列 (未支援 Keysight E9320 系列)
• 量測平均功率
• 簡易使用的數字鍵盤與彩色顯示
Several connector types are available, power sensors dependent
L2053XA 10 MHz to 33 GHz LAN Wide Dynamic Range Average Power Sensor L2053XA 10 MHz to 33 GHz LAN Wide Dynamic Range Average Power Sensor

基本配套價格: NT$ 240,125

採購/租賃說明

1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 33 GHz Up to 50,000 readings/sec - Average, time selectivity in average mode 3.5mm
L2061XA 10 MHz to 6 GHz LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor L2061XA 10 MHz to 6 GHz LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor

基本配套價格: NT$ 246,282

採購/租賃說明

1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 6 GHz Up to 50,000 readings/sec - Peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling N
N1911A P 系列單通道功率錶 N1911A P 系列單通道功率錶

基本配套價格: NT$ 269,284

採購/租賃說明

1 • N1920 Sensors -35 to +20 dBm
• E9320 Sensors -65 to +20 dBm
• E9300 Sensors -60 to +44 dBm
• E441XA Sensors -70 to +20 dBm
• 8480 Sensors -70 to +44 dBm
• Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm
• N8480 Sensors 100kHz to 50 GHz
• 8480 Sensors 10 MHz to 50 GHz
• Q/R/V/W8486A Sensors 26.5 GHz to 110 GHz
• E441XA CW Sensors 10 MHz to 33 GHz
• E9300 Sensors 9 kHz to 24 GHz
• E9320 Sensors 50 MHz to 18 GHz
• N192X Sensors 50 MHz to 40 GHz
> 1500 readings/second • N8480 系列
• 8480 系列
• E441xA 系列
• E9320 系列
• E9300 系列
• N192xA 系列
· Peak, pk-to-avg, average power, rise/fall time measurements · Internal zeroing and calibration · 30 MHz video BW, 100 MSa/s continuous sampling Several connector types are available, power sensors dependent
L2062XA 10 MHz to 18 GHz LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor L2062XA 10 MHz to 18 GHz LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor

基本配套價格: NT$ 307,853

採購/租賃說明

1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 18 GHz Up to 50,000 readings/sec - Peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling N
L2063XA 10 MHz to 33 GHz LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor L2063XA 10 MHz to 33 GHz LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor

基本配套價格: NT$ 354,044

採購/租賃說明

1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 33 GHz Up to 50,000 readings/sec - Peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling 3.5mm
N1912A P 系列雙通道功率錶 N1912A P 系列雙通道功率錶

基本配套價格: NT$ 378,640

採購/租賃說明

1 N1920 Sensors -35 to +20 dBm * E9320 Sensors -65 to +20 dBm * E9300 Sensors -60 to +44 dBm * E441XA Sensors -70 to +20 dBm * 8480 Sensors -70 to +44 dBm • N8480 Sensors 100kHz to 50 GHz
• 8480 Sensors 10 MHz to 50 GHz
• Q/R/V/W8486A Sensors 26.5 GHz to 110 GHz
• E441XA CW Sensors 10 MHz to 33 GHz
• E9300 Sensors 9 kHz to 24 GHz
• E9320 Sensors 50 MHz to 18 GHz
• N192X Sensors 50 MHz to 40 GHz
> 1500 readings/second • N8480 系列
• 8480 系列
• E441xA 系列
• E9320 系列
• E9300 系列
• N192xA 系列
 Peak, pk-to-avg, average power, rise/fall time measurements · Internal zeroing and calibration · 30 MHz video BW, 100 MSa/s continuous sampling Several connector types are available, power sensors dependent
U2053XA 10 MHz to 33 GHz USB Wide Dynamic Range Average Power Sensor U2053XA 10 MHz to 33 GHz USB Wide Dynamic Range Average Power Sensor

基本配套價格: NT$ 193,947

採購/租賃說明

1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 33 GHz Up to 50,000 readings/sec - Average, time selectivity in average mode 3.5mm
U2063XA 10 MHz to 33 GHz USB Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor U2063XA 10 MHz to 33 GHz USB Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor

基本配套價格: NT$ 246,282

採購/租賃說明

1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 33 GHz Up to 50,000 readings/sec - Peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling 3.5mm
N8262A P 系列模組化功率錶 (LXI-C 規格) N8262A P 系列模組化功率錶 (LXI-C 規格) 2 Keysight N1920 感測器 -35 至 +20 dBm * Keysight E9300 感測器 -60 至 +44 dBm * Keysight E441XA 感測器 -70 至 +20 dBm * Keysight 8480 感測器 -70 至 +44 dBm •N8480 Sensors 100 kHz to 50 GHz
•8480 Sensors 10 MHz to 50 GHz
•Q/R/V/W8486A Sensors 26.5 GHz to 110 GHz
•E441XA CW Sensors 10 MHz to 33 GHz
•E9300 Sensors 9 kHz to 24 GHz
•E9320 Sensors 50 MHz to 18 GHz
•N192X Sensors 50 MHz to 40 GHz
>1500讀數/秒 • 8480 系列
• E4410A 系列
• E9300 系列
• N1920A 系列
· 體積小巧且和 LXI-C 相容的峰值功率錶 · 能夠讓您進行 LAN 架構自動化量測 · 與N1911/12A特徵/程式碼相容 Several connector types are available, power sensors dependent
E4416A EPM-P 系列單通道功率儀錶 E4416A EPM-P 系列單通道功率儀錶

基本配套價格: NT$ 170,657

採購/租賃說明

1 • N8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm
• 8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm
• Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm
• E441XA CW Sensors -70 dBm to +20 dBm
• E9300 Sensors -60 dBm to +44 dBm
• E9320 Sensors -65 dBm to +20 dBm
• N8480 Sensors 100kHz to 50 GHz
• 8480 Sensors 10 MHz to 50 GHz
• Q/R/V/W8486A Sensors 26.5 GHz to 110 GHz
• E441XA CW Sensors 10 MHz to 33 GHz
• E9300 Sensors 9 kHz to 24 GHz
• E9320 Sensors 50 MHz to 18 GHz
1 • 8480 Series
• E4410A Series
• E9300 Series
• E9320 Series
measure peak, average and time-gated power Several connector types are available, power sensors dependent
U2049XA 10 MHz 至 6 GHz/33 GHz LAN 功率感測器 U2049XA 10 MHz 至 6 GHz/33 GHz LAN 功率感測器 1 –70 to +20 dBm 10 MHz to 6 GHz/33 GHz Up to 10,000 readings/sec - · Measure peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling 3.5mm (m)
U2044XA 10 MHz 至 18 GHz USB 寬動態範圍平均功率感測器 U2044XA 10 MHz 至 18 GHz USB 寬動態範圍平均功率感測器

基本配套價格: NT$ 213,688

採購/租賃說明

1 –70 to +26 dBm 10 MHz to 18 GHz Up to 50,000 readings/sec - · Measure peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling N-type (m)
U2043XA 10 MHz 至 18 GHz USB 寬動態範圍平均功率感測器 U2043XA 10 MHz 至 18 GHz USB 寬動態範圍平均功率感測器

基本配套價格: NT$ 148,007

採購/租賃說明

1 –70 to +26 dBm 10 MHz to 18 GHz Up to 50,000 readings/sec - · Measure average, time selectivity in average mode N-type (m)
U2042XA USB 峰值與均值功率感測器,10 MHz 至 6 GHz U2042XA USB 峰值與均值功率感測器,10 MHz 至 6 GHz

基本配套價格: NT$ 184,491

採購/租賃說明

1 –70 to +26 dBm 10 MHz to 6 GHz Up to 50,000 readings/sec - · Measure peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling N-type (m)
U2041XA USB 平均功率感測器,具有 10 MHz 至 6 GHz 的寬動態範圍 U2041XA USB 平均功率感測器,具有 10 MHz 至 6 GHz 的寬動態範圍

基本配套價格: NT$ 120,664

採購/租賃說明

1 –70 to +26 dBm 10 MHz to 6 GHz Up to 50,000 readings/sec - · Measure average, time selectivity in average mode N-type (m)
U8487A 10 MHz – 50 GHz USB 熱耦功率感測器 U8487A 10 MHz – 50 GHz USB 熱耦功率感測器

基本配套價格: NT$ 172,773

採購/租賃說明

1 -35 至 +20 dBm 10 MHz 至 50 GHz Up to 900 readings/sec N1913A/N1914A, 8990B(已安裝 N1918A 軟體) · 量測平均功率
· 配備免費的 N1918A Power Panel 軟體
n/a
E4417A E4417A EPM-P系列二頻道功率錶 E4417A E4417A EPM-P系列二頻道功率錶 2 n/a • N8480 Sensors 100kHz to 50 GHz
• 8480 Sensors 10 MHz to 50 GHz
• Q/R/V/W8486A Sensors 26.5 GHz to 110 GHz
• E441XA CW Sensors 10 MHz to 33 GHz
• E9300 Sensors 9 kHz to 24 GHz
• E9320 Sensors 50 MHz to 18 GHz
n/a • 8480 Series
• E4410A Series
• E9300 Series
• E9320 Series
n/a Several connector types are available, power sensors dependent
U8488A 10 MHz – 67 GHz USB 熱耦功率感測器 U8488A 10 MHz – 67 GHz USB 熱耦功率感測器

基本配套價格: NT$ 234,837

採購/租賃說明

1 -35 至 +20 dBm 10 MHz 至 67 GHz Up to 900 readings/sec N1913A/N1914A, 8990B(已安裝 N1918A 軟體) · 量測平均功率
· 配備免費的 N1918A Power Panel 軟體
n/a
U8481A 直流/10 MHz – 18 GHz USB 熱耦功率感測器 U8481A 直流/10 MHz – 18 GHz USB 熱耦功率感測器

基本配套價格: NT$ 95,256

採購/租賃說明

1 -35 to +20 dBm DC/10 MHz to 18 GHz Up to 400 readings/sec N1913A/N1914A, 8990B (with N1918A software installed) · Measure average power
· Comes with free N1918A Power Panel Software
n/a
U8485A 直流/10 MHz – 33 GHz USB 熱耦功率感測器 U8485A 直流/10 MHz – 33 GHz USB 熱耦功率感測器

基本配套價格: NT$ 135,318

採購/租賃說明

1 -35 to +20 dBm DC/10 MHz to 33 GHz Up to 400 readings/sec N1913A/N1914A, 8990B (with N1918A software installed) · Measure average power
· Comes with free N1918A Power Panel Software
n/a
U2021XA 峰值與平均功率感測器,50 MHz 至 18 GHz USB U2021XA 峰值與平均功率感測器,50 MHz 至 18 GHz USB 1 -30 至 +20 dBm(峰值/閘控)-35 至 +20 dBm(平均) 50 MHz 至 18 GHz Up to 25,000 readings/sec 8990B(搭載 N1918A 軟體) · 執行峰值和平均功率量測功能
· 配有免費的 Keysight N1918A 功率分析管理員(Power Analysis Manager)授權
n/a
U2022XA 峰值與平均功率感測器,50 MHz 至 40 GHz USB U2022XA 峰值與平均功率感測器,50 MHz 至 40 GHz USB 1 -30 to +20 dBm (peak/gated), -45 dBm to 20 dBm (average only mode) 50 MHz to 40 GHz Up to 25,000 readings/sec 8990B (with N1918A Software installed) · Measure peak and average power
· Comes with free N1918A Power Analysis Manager License
n/a
U2000A 10 MHz 至 18 GHz USB 功率感測器 U2000A 10 MHz 至 18 GHz USB 功率感測器

基本配套價格: NT$ 130,741

採購/租賃說明

1 -60 dBm to +20 dBm 10 MHz to 18 GHz 110 readings / sec at Fast mode N1913A/14A • Measure average power Type-N (m)
U2000B 10 MHz 至 18 GHz USB 功率感測器 U2000B 10 MHz 至 18 GHz USB 功率感測器

基本配套價格: NT$ 182,736

採購/租賃說明

1 -30 dBm to +44 dBm 10 MHz to 18 GHz 110 readings / sec at Fast mode N1913A/14A • Measure average power Type-N (m)
U2000H 10 MHz 至 18 GHz USB 功率感測器 U2000H 10 MHz 至 18 GHz USB 功率感測器

基本配套價格: NT$ 148,073

採購/租賃說明

1 -50 dBm 至 +30 dBm 10 MHz 至 18 GHz 110 readings / sec at Fast mode N1913A/14A • 量測平均功率 Type-N (m)
U2001A 10 MHz 至 6 GHz USB 功率感測器 U2001A 10 MHz 至 6 GHz USB 功率感測器

基本配套價格: NT$ 100,222

採購/租賃說明

1 -60 dBm 至 +20 dBm 3 MHz 至 6 GHz 110 readings / sec at Fast mode N1913A/14A • 量測平均功率 Type-N (m)
U2001B 10 MHz 至 6 GHz USB 功率感應器 U2001B 10 MHz 至 6 GHz USB 功率感應器

基本配套價格: NT$ 152,218

採購/租賃說明

1 -30 dBm 至 +44 dBm 10 MHz 至 6 GHz 110 readings / sec at Fast mode N1913A/14A • 量測平均功率 Type-N (m)
U2001H 10 MHz 至 6 GHz USB 功率感測器 U2001H 10 MHz 至 6 GHz USB 功率感測器

基本配套價格: NT$ 117,554

採購/租賃說明

1 -50 dBm 至 +30 dBm 10 MHz 至 6 GHz 110 readings / sec at Fast mode N1913A/14A ‧ 量測平均功率 Type-N (m)
U2002A 50 MHz 至 24 GHz USB 功率感測器 U2002A 50 MHz 至 24 GHz USB 功率感測器

基本配套價格: NT$ 160,883

採購/租賃說明

1 -60 dBm 至 +20 dBm 10 MHz 至 24 GHz 110 readings / sec at Fast mode N1913A/14A  • 量測平均功率 3.5mm (m)
U2002H 50 MHz 至 24 GHz USB 功率感測器 U2002H 50 MHz 至 24 GHz USB 功率感測器

基本配套價格: NT$ 178,592

採購/租賃說明

1 -50 dBm 至 +30 dBm 50 MHz 至 24 GHz 110 readings / sec at Fast mode N1913A/14A ‧ 量測平均功率 3.5mm (m)
U2004A 9 kHz 至 6 GHz USB 功率感測器 U2004A 9 kHz 至 6 GHz USB 功率感測器

基本配套價格: NT$ 113,033

採購/租賃說明

1 -60 dBm 至 +20 dBm 9 kHz 至 6 GHz 110 readings / sec at Fast mode N1913A/14A • 量測平均功率 Type-N (m)
53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz 53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz 1 · 8480 Sensors -70 dBm to 44 dBm n/a 2  8480 Series Counter/power meter/DMM combination * saves space in system rack * excellent for microwave link maintenance * optional battery power n/a
U8489A DC to 120 GHz USB Thermocouple Power Sensor U8489A DC to 120 GHz USB Thermocouple Power Sensor n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
8990B 峰值功率分析儀 8990B 峰值功率分析儀 2 -35 to +20 dBm (CW)
-25 to +20 dBm (Pulse)
50 MHz 至 40 GHz > 1500 readings/second P 系列 (N1921A 及 N1922A)  峰值、峰值對均值、平均功率、上升/下降時間量測 • 內部歸零與校驗 • 30 MHz video BW、100 MSa/s 的連續取樣率 Several connector types are available, power sensors dependent
N1918A 功率分析管理員(需授權)和功率面板軟體(免費) [已停產] N1918A 功率分析管理員(需授權)和功率面板軟體(免費) [已停產]

基本配套價格: n/a

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a