您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

功率錶和功率感測器

是德科技的功率錶搭配多種不同感測器使用(連續波,均值,峰值),涵蓋了不同的頻率和功率值,可精確地量測出RF和微波信號的功率。可應用的範圍包括測試通訊基地台的發射器、行動電話、雷達系統設備等的輸出功率。

瞭解如何選擇適當的功率錶和功率感測器:《功率錶和感測器選購指南》

 

是德近期被《Microwaves and RF》評選為 2013 年「社交媒體最佳供應商」。這個獎項旨在表彰當年度為工程師提供關鍵資訊的優秀廠商。

比較所有功率錶和功率感測器 (44)

相關軟體產品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 發現並執行指令,無需進行編程
    • 可產生 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python、Excel VBA 中指令序列所需的程式碼
    • 使用外掛程式,在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中提供簡易的儀器控制

配件

  • No image available 功率錶與功率感應器配件 

    功率錶與功率感應器配件

    範圍校驗器包含了11683A和8477A。感應器接線系列包括11730A-F,1.5m(5 ft)到61m(200 ft),以及E9288A-C,1.5m(5 ft)到10m(31 ft.)。),以及E9288A-C,1.5m(5 ft)到10m(31 ft.)。

Power Meters and Power Sensors [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete Power Meters.