您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

功率錶和功率感測器

是德科技功率錶可和各種不同類型的感測器(連續波、平均和峰值和平均)一同操作,覆蓋寬廣的頻率和功率範圍,以準確地量測射頻和微波信號功率。應用程式包括測試通訊基地台發射器、蜂巢式電話、雷達系統設備和更多其他的輸出功率。

瞭解如何選擇適當的功率錶和功率感測器:《功率錶和感測器選購指南》

 

最近,是德科技被微波和射頻的讀者們選為 2013 年度『最佳社群媒體供應商』的冠軍。這份榮耀代表那些在業界致力於為工程師們提供他們所需的年度關鍵資訊。

比較所有功率錶和功率感測器 (51)

  • 波導功率感測器 波導功率感測器 (3) 

    波導功率感測器

    Keysight E 頻段、V 頻段和 W 頻段波導功率感測器機型。

  • USB 與 LAN 功率感測器 USB 與 LAN 功率感測器 (39) 

    USB 與 LAN 功率感測器

    是德科技 USB 與 LAN 功率感測器外型輕巧易攜,提供峰值與平均功率量測等功率錶功能。

  • P系列功率錶 P系列功率錶 (3) 

    P系列功率錶

    是德P系列功率錶提供了寬頻信號(30 MHz的視訊頻寬)的峰值、平均、峰值-平均功率比、最大功率、最小功率、上升時間、下降時間及統計(CCDF、PDF)量測。

  • EPM 和 EPM-P 系列功率錶 EPM 和 EPM-P 系列功率錶 (4) 

    EPM 和 EPM-P 系列功率錶

    • EPM 系列:量測平均功率從 -70 dBm 至 +44 dBm,頻率範圍從 9 kHz 至 110 GHz
    • EPM-P 系列:量測峰值、平均和時間閘控功率,從 -65 dBm 至 +20 dBm,使用 E932XA 功率感測器,頻率最高可達 18 GHz

  • N432A 和 432A 熱敏電阻功率錶 N432A 和 432A 熱敏電阻功率錶 (1) 

    N432A 和 432A 熱敏電阻功率錶

    N432A 熱敏電阻功率錶是一款自動自平衡的功率錶,可與配有溫度補償熱敏電阻底座的感測器結合使用。N432A 的效能更高,功能和特性更強大,可以替代傳統的 432A 模擬功率錶。

  • V3500A Keysight V3500A手持式射頻功率錶 V3500A Keysight V3500A手持式射頻功率錶 (1) 

    V3500A Keysight V3500A手持式射頻功率錶

    Keysight V3500A手持式射頻功率錶為小巧的手持式儀器,可提供現場與生產線相關應用所需的準確射頻功率量測。

  • 功率感應器 功率感應器 

    功率感應器

    • 功率感測器
    • N8480 系列熱耦功率感測器
    • 峰值與平均 E 系列功率感測器
    • P 系列寬頻功率感測器
    • E 頻段、V 頻段和 W 頻段波導功率感測器

  • 功率錶與功率感應器配件 功率錶與功率感應器配件 

    功率錶與功率感應器配件

    範圍校驗器包含了11683A和8477A。感應器接線系列包括11730A-F,1.5m(5 ft)到61m(200 ft),以及E9288A-C,1.5m(5 ft)到10m(31 ft.)。),以及E9288A-C,1.5m(5 ft)到10m(31 ft.)。

Power Meters and Power Sensors [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete Power Meters.