您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

功率錶和功率感測器

是德科技的功率錶搭配多種不同感測器使用(連續波,均值,峰值),涵蓋了不同的頻率和功率值,可精確地量測出RF和微波信號的功率。可應用的範圍包括測試通訊基地台的發射器、行動電話、雷達系統設備等的輸出功率。

瞭解如何選擇適當的功率錶和功率感測器:《功率錶和感測器選購指南》

 

是德近期被《Microwaves and RF》評選為 2013 年「社交媒體最佳供應商」。這個獎項旨在表彰當年度為工程師提供關鍵資訊的優秀廠商。

比較所有功率錶和功率感測器 (44)

  • 波導功率感測器 波導功率感測器 (3) 

    波導功率感測器

    Keysight E 頻段、V 頻段和 W 頻段波導功率感測器機型。

  • USB 和 LAN 功率感測器 USB 和 LAN 功率感測器 (30) 

    USB 和 LAN 功率感測器

    • U2040 X 系列寬動態範圍功率感測器
    • U2020 X 系列 USB 峰值與平均功率感測器
    • U8480 系列 USB 熱耦功率感測器
    • U2000 系列 USB 介面功率感測器

  • P系列功率錶 P系列功率錶 (3) 

    P系列功率錶

    是德P系列功率錶提供了寬頻信號(30 MHz的視訊頻寬)的峰值、平均、峰值-平均功率比、最大功率、最小功率、上升時間、下降時間及統計(CCDF、PDF)量測。

  • EPM-P系列功率錶 EPM-P系列功率錶 (4) 

    EPM-P系列功率錶

    EPM功率錶提供CW和平均功率量測。EPM-P功率錶提供峰值、平均、峰值-平均比及時閘功率量測。

  • N432A and 432A Thermistor Power Meters N432A and 432A Thermistor Power Meters (1) 

    N432A and 432A Thermistor Power Meters

    The N432A thermistor power meter is an automatic, self-balancing power meter for use with temperature-compensated thermistor mount sensors. The N432A replaces the legacy 432A analog power meter, with enhanced performance and features.

  • V3500A Keysight V3500A手持式射頻功率錶 V3500A Keysight V3500A手持式射頻功率錶 (1) 

    V3500A Keysight V3500A手持式射頻功率錶

    Keysight V3500A手持式射頻功率錶為小巧的手持式儀器,可提供現場與生產線相關應用所需的準確射頻功率量測。

  • 53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz 53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz (1) 

    53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz

  • 8990B 峰值功率分析儀 8990B 峰值功率分析儀 (1) 

    8990B 峰值功率分析儀

    Keysight 8990B 峰值功率分析儀可針對現今複雜的脈衝信號,提供完整而精確的特性分析功能。

  • 功率感應器 功率感應器 

    功率感應器

    • 功率感測器
    • N8480 系列熱耦功率感測器
    • 峰值與平均功率感測器
    • P 系列寬頻功率感測器
    • E 頻段、V 頻段和 W 頻段波導功率感測器
       

  • 功率錶與功率感應器配件 功率錶與功率感應器配件 

    功率錶與功率感應器配件

    範圍校驗器包含了11683A和8477A。感應器接線系列包括11730A-F,1.5m(5 ft)到61m(200 ft),以及E9288A-C,1.5m(5 ft)到10m(31 ft.)。),以及E9288A-C,1.5m(5 ft)到10m(31 ft.)。

Power Meters and Power Sensors [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete Power Meters.