您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

相位雜訊量測系統

觀看此系列產品詳細資訊

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

選擇想比較的產品

4 / 4 符合的產品

排序:
產品 量測能力 頻率範圍 偏移頻率範圍 相位雜訊靈敏度 參考信號源 振盪器特性量測的 DC 信號源 暫態/RF 暫態量測 更多資訊
N5511A Phase Noise Test System, 50 kHz to 40 GHz N5511A Phase Noise Test System, 50 kHz to 40 GHz

基本配套價格: 視產品配置而定

採購/租賃說明

Absolute or residual phase noise, AM noise, CW or pulsed carrier, low-level spurious signals. Single or dual-channel configurations available. 50 kHz to 3.0, 26.5 or 40 GHz, or to 110 GHz with external mixers 0.01 Hz to 160 MHz. Wider offsets available using an external signal analyzer -200 dBc/Hz (with +23 dBm input signal) Requires one or two external reference sources, depending on configuration (i.e., single- or dual- channel) No No Flexible configuration and instrumentation
E5505A 相位雜訊量測解決方案,50 kHz 到 110 GHz E5505A 相位雜訊量測解決方案,50 kHz 到 110 GHz 絕對與殘餘相位雜訊、AM 雜訊 CW 與脈衝載波、低位準旁生信號 50 kHz 至 110 GHz 0.01 Hz 至 2 MHz 或 0.01 Hz 至 100 MHz -180 dBc/Hz 需要外部信號源 彈性的配置與儀器
E5052B SSA 信號源分析儀,10 MHz 至 7 GHz、26.5 GHz 或 110 GHz E5052B SSA 信號源分析儀,10 MHz 至 7 GHz、26.5 GHz 或 110 GHz

基本配套價格: NT$ 3,345,834

採購/租賃說明

相位雜訊、頻率、功率、DC 電流、暫態、頻譜監視器、AM 雜訊、基頻雜訊 10 MHz 至 7、26.5 或 110 GHz 1 Hz 至 100 MHz 10 Hz 至 100 MHz (選項 011) 內建 有:V tune 為 -15 至 +35 V • Vcc 為 0 至 16 V 有 (隨時間改變的頻率/相位/功率) 簡易的單一步驟量測 • 超快速量測
E5053A 微波降頻器,3 GHz 至 26.5 或 110 GHz E5053A 微波降頻器,3 GHz 至 26.5 或 110 GHz

基本配套價格: NT$ 2,103,036

採購/租賃說明

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a