您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

網路分析儀配件

是德科技配件提供使用是德科技網路分析儀時所需的完整解決方案。

  • 機械驗證套件 機械驗證套件 

    機械驗證套件

    • 提供一組簡單的元件,可協助您檢驗您的校驗的完整性
    • 包括被動元件,具有可追溯性量測的資料
    • 結合 PNA/PNA-X 系列 VNA 的內建系統驗證程式

  • 機電校驗套件 機電校驗套件 

    機電校驗套件

    • 特定連接器校驗標準,可量測系統中已知的裝置
    • 簡易的單一連結運作
    • 出色的準確度,無需花費時間進行校驗

  • 多埠測試儀 多埠測試儀 

    多埠測試儀

    多埠測試儀提供多埠裝置的反射和傳輸特性量測功能。

  • 探棒配件 探棒配件 

    探棒配件

    與網路分析儀及頻譜分析儀等搭配使用的探棒和探棒配件

  • 測試埠纜線和轉接器 測試埠纜線和轉接器 

    測試埠纜線和轉接器

    • 測試埠纜線和轉接器
    • 1.0 mm、1.85 mm、2.4 mm、3.5 mm、APC-7、N 型、F 型
    • 剛性、半剛性、彈性

  • PNA/PNA-X 毫米波網路分析儀 - 10 MHz 到 110 GHz,最高可擴充至 1.05 THz PNA/PNA-X 毫米波網路分析儀 - 10 MHz 到 110 GHz,最高可擴充至 1.05 THz 

    PNA/PNA-X 毫米波網路分析儀 - 10 MHz 到 110 GHz,最高可擴充至 1.05 THz

    • 基於 PNA N5250C 和 PNA-X N5247A 的系統
    • 10 MHz 至 110 GHz 和更高的頻率
    • 波導和同軸解決方案

  • 天線測試,射頻子系統 – 10 MHz 至 26.5 GHz,可擴展至更高頻率 天線測試,射頻子系統 – 10 MHz 至 26.5 GHz,可擴展至更高頻率 

    天線測試,射頻子系統 – 10 MHz 至 26.5 GHz,可擴展至更高頻率

    利用是德天線測試解決方案維持競爭優勢。 是德 PNA-X 系列 N5264A 是市面上速度最快的天線量測接收器。 其應用包含近場、遠場和雷達散射截面積(RCS)量測。

  • CalPod 校驗更新模組 CalPod 校驗更新模組 

    CalPod 校驗更新模組

    • 為 PNA 系列的向量網路分析儀提供現場校驗更新功能
    • 不需要移除待測物,也無需重新連接校驗套件
    • 適合用於溫度和熱真空試驗室

  • N1966A 脈衝 I/O 轉接器 N1966A 脈衝 I/O 轉接器 

    N1966A 脈衝 I/O 轉接器

  • N1967A PNA/PNA-X 測試埠鉤鉗 N1967A PNA/PNA-X 測試埠鉤鉗 

    N1967A PNA/PNA-X 測試埠鉤鉗

    • 測試埠鉤鉗
    • 用於 PNA 和 PNA-X 網路分析儀

  • N5292A 適用於 PNA/PNA-X 網路分析儀系列的毫米波測試儀控制器,2 或 4 埠 N5292A 適用於 PNA/PNA-X 網路分析儀系列的毫米波測試儀控制器,2 或 4 埠 

    N5292A 適用於 PNA/PNA-X 網路分析儀系列的毫米波測試儀控制器,2 或 4 埠

    • 2 或 4 埠
    • 支援 26.5 GHz 及更高頻率的 PNA/PNA-X 系列 B 型號
    • 使用專屬的介面連接器和纜線執行準確又穩定的量測
    • 可與現有的 OML/VDI 展頻器模組搭配使用

  • N5293AX01 110 GHz 展頻器 N5293AX01 110 GHz 展頻器 

    N5293AX01 110 GHz 展頻器

    • 小型展頻器模組,涵蓋 10 MHz 至 110 GHz 的頻率
    • 可輕易安裝在晶圓探量系統
    • 1 mm 連接器和 1.2 公尺連接纜線

  • N5293AX02 110 GHz 展頻器,脈衝直流偏壓 N5293AX02 110 GHz 展頻器,脈衝直流偏壓 

    N5293AX02 110 GHz 展頻器,脈衝直流偏壓

    • 小型展頻器模組,涵蓋 10 MHz 至 110 GHz 的頻率
    • 可輕易安裝在晶圓探量系統
    • 1 mm 連接器與 1.2m 纜線長度

  • N5293AX03 110 GHz 展頻器 N5293AX03 110 GHz 展頻器 

    N5293AX03 110 GHz 展頻器

    • 小型展頻器模組,具有 T 型偏壓器,提供 900 Hz 至 110 GHz 的頻率範圍
    • 可輕易安裝在晶圓探量系統
    • 1 mm 連接器和 1.2 公尺連接纜線

  • N5293AX51 110 GHz 展頻器 N5293AX51 110 GHz 展頻器 

    N5293AX51 110 GHz 展頻器

    • 小型展頻器模組,涵蓋 10 MHz 至 110 GHz 的頻率
    • 可輕易安裝在晶圓探量系統
    • 1 mm 連接器和 1.8 公尺連接纜線

  • N5293AX52 110 GHz Frequency Extender, Pulsed DC bias N5293AX52 110 GHz Frequency Extender, Pulsed DC bias 

    N5293AX52 110 GHz Frequency Extender, Pulsed DC bias

    • Compact size frequency extender module, covers 10 MHz to 110 GHz
    • Easy to mount onto wafer probing systems
    • 1 mm connector and 1.8m cable length

  • N5293AX53 110 GHz 展頻器 N5293AX53 110 GHz 展頻器 

    N5293AX53 110 GHz 展頻器

    • 小型展頻器模組,具有 T 型偏壓器,提供 900 Hz 至 110 GHz 的頻率範圍
    • 可輕易安裝在晶圓探量系統
    • 1 mm 連接器和 1.8 公尺連接纜線

  • N5295AX01 120 GHz 展頻器Extender N5295AX01 120 GHz 展頻器Extender 

    N5295AX01 120 GHz 展頻器Extender

    • 小型展頻器模組,涵蓋 10 MHz 至 120 GHz 的頻率
    • 可輕易安裝在晶圓探量系統
    • 1 mm 連接器和 1.2 公尺連接纜線

  • N5295AX02 120 GHz 展頻器,脈衝直流偏壓 N5295AX02 120 GHz 展頻器,脈衝直流偏壓 

    N5295AX02 120 GHz 展頻器,脈衝直流偏壓

    • 小型展頻器模組,涵蓋 10 MHz 至 120 GHz 的頻率
    • 可輕易安裝在晶圓探量系統
    • 1 mm 連接器與 1.2m 纜線長度

  • N5295AX03 120 GHz 展頻器 N5295AX03 120 GHz 展頻器 

    N5295AX03 120 GHz 展頻器

    • 小型展頻器模組,具有 T 型偏壓器,提供 900 Hz 至 120 GHz 的頻率範圍
    • 可輕易安裝在晶圓探量系統
    • 1 mm 連接器和 1.2 公尺連接纜線

  • N5295AX51 120 GHz 展頻器 N5295AX51 120 GHz 展頻器 

    N5295AX51 120 GHz 展頻器

    • 小型展頻器模組,涵蓋 10 MHz 至 120 GHz 的頻率
    • 可輕易安裝在晶圓探量系統
    • 1 mm 連接器和 1.8 公尺連接纜線

  • N5295AX52 120 GHz 展頻器,脈衝直流偏壓 N5295AX52 120 GHz 展頻器,脈衝直流偏壓 

    N5295AX52 120 GHz 展頻器,脈衝直流偏壓

    • 小型展頻器模組,涵蓋 10 MHz 至 120 GHz 的頻率
    • 可輕易安裝在晶圓探量系統
    • 1 mm 連接器與 1.8m 纜線長度

  • N5295AX53 120 GHz 展頻器 N5295AX53 120 GHz 展頻器 

    N5295AX53 120 GHz 展頻器

    • 小型展頻器模組,具有 T 型偏壓器,提供 900 Hz 至 120 GHz 的頻率範圍
    • 可輕易安裝在晶圓探量系統
    • 1 mm 連接器和 1.8 公尺連接纜線

  • N9910X 射頻及微波手持式分析儀配件 N9910X 射頻及微波手持式分析儀配件 

    N9910X 射頻及微波手持式分析儀配件

    • 為您的 FieldFox 手持式分析儀配備高品質配件
    • 纜線、轉接器、校驗套件、天線、RF 和微波配件,以及其他通用的 FieldFox 配件

  • N9910X-701 堅固的穩相電纜,N 型(公頭)至N型(公頭),18 GHz,3.28 英呎 N9910X-701 堅固的穩相電纜,N 型(公頭)至N型(公頭),18 GHz,3.28 英呎 

    N9910X-701 堅固的穩相電纜,N 型(公頭)至N型(公頭),18 GHz,3.28 英呎

    • 堅固的穩相電纜,18 GHz
    • N 型(公頭)至 N 型(公頭)
    • 3.28 英呎或 1 公尺
       

  • N9910X-708 堅固的穩相纜線,3.5 mm(公頭)至 3.5 mm(母頭),26.5 GHz,3.28 英呎 N9910X-708 堅固的穩相纜線,3.5 mm(公頭)至 3.5 mm(母頭),26.5 GHz,3.28 英呎 

    N9910X-708 堅固的穩相纜線,3.5 mm(公頭)至 3.5 mm(母頭),26.5 GHz,3.28 英呎

    • 堅固的穩相纜線,26.5 GHz
    • 3.5 mm(公頭)至 3.5 mm(母頭)
    • 3.28 英呎或 1 公尺

  • N9910X-810 Rugged Phase Stable Cable, Type-N(m) to Type-N(m), 5 ft. N9910X-810 Rugged Phase Stable Cable, Type-N(m) to Type-N(m), 5 ft. 

    N9910X-810 Rugged Phase Stable Cable, Type-N(m) to Type-N(m), 5 ft.

    • Rugged phase-stable cable, 8 GHz
    • Type-N(m) to Type-N(m)
    • 5 ft. or 1.5 meters

  • N9910X-812 堅固的穩相電纜,N 型(公頭)至 N 型(公頭),12 英呎 N9910X-812 堅固的穩相電纜,N 型(公頭)至 N 型(公頭),12 英呎 

    N9910X-812 堅固的穩相電纜,N 型(公頭)至 N 型(公頭),12 英呎

    • 堅固的穩相電纜,6 GHz
    • N 型(公頭)至 N 型(公頭)
    • 12 英呎 / 3.6 公尺
       

  • N9911X 經濟型波導校驗元件 N9911X 經濟型波導校驗元件 

    N9911X 經濟型波導校驗元件

    • WR-137、WR-90、WR-62 和 WR-42 波導元件
    • 波導至同軸轉接器
    • 端子(負載)、短路器、四分之一波長偏移零件
    • 包括公制和英制凸緣尺寸 

  • Y1242A 跨接線,可用於採多埠配置的 M937xA PXI VNA Y1242A 跨接線,可用於採多埠配置的 M937xA PXI VNA 

    Y1242A 跨接線,可用於採多埠配置的 M937xA PXI VNA

    • 纜線組件 – RF, LO 跨接線
    • 纜線組件 – SMB,觸發器跨接線
    • 纜線組件 – SMB,參考跨接線