這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
在高效能多軸系統中,量測二軸和三軸的干涉儀可提高準確度、縮短對準時間並且節省空間。
獲得有關雷射干涉儀定位量測系統的詳細資訊
找到符合需求的型號
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
Keysight 10735A 三軸干涉儀可用於需要對平台進行線性和角度控制的多軸量測應用。
E1715A 3 軸輕巧型干涉儀採用是德科技先進的單晶體光學設計技術,可滿足對低非線性誤差的要求。
Keysight 10721A 雙軸差動干涉儀可同時進行兩種差動量測,以支援多軸量測應用。
The Keysight 10736A three axis interferometer is used in multiple axis applications where linear and angular control of the stage is required.
下一頁
保障您的創新投資
是德科技客服中心提供您需要的協助