您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

無線網路模擬器

利用是德科技產品,行動電話設計業者和製造商可用更快的量測速度、更高的準確度,以及絕佳的靈活度,來測試行動裝置。我們的單機式測試儀可因應所有主要技術格式:LTE-Advanced, LTE(FDD 和 TDD)、GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE、W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA、cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA、IS-95、TIA/EIA-136、AMPS、Bluetooth®、Bluetooth Enhanced Data Rate(EDR)、Bluetooth Low Energy、ZigBee™、Wireless LAN(WLAN)、802.11a/b/g、802.11n、NFC/EMV、MIMO 和 WiMAX™。

您可使用是德科技軟體產品擴充無線測試儀的功能,以便加速完成無線量測,並透過自動化測試功能完成耗時且複雜的量測分析任務。所有無線通訊測試儀平台皆可使用上述軟體,針對蜂巢式行動裝置、WiMAX、LTE 和 Bluetooth/WLAN 裝置進行自動化測試。

是德科技系統將儀器、佈線和系統硬體,整合入兼顧散熱、電源、人體工學、安全性和機械穩定性的機架中。讓是德科技協助您輕鬆、快速地處理設計到量產的所有量測任務,同時降低測試成本,讓您更快達到預期的收益。

Anite 的相關解決方案

是德科技新近購併了 Anite。Anite 的裝置和基礎設施測試事業群現在由是德科技統領。請瀏覽以下資訊,以獲得 Anite 相符性工具套件、Anite SAS 互通性測試、Propsim 通道模擬解決方案、Anite 虛擬路測工具套件和 Anite 開發工具套件的詳細資訊。請瀏覽 www.anite.com ,以獲得 Anite 網路測試部門與其 Nemo 品牌解決方案的相關資訊。

  • 5G Device Testing 5G Device Testing 

    5G Device Testing

    • Comprehensive range of 5G & 4G device test solutions and hardware platforms
    • Developed in collaboration with the leading chipset and device makers
    • The industry standard choice for 5G device testing

  • 4G, 3G and 2G Device Testing 4G, 3G and 2G Device Testing 

    4G, 3G and 2G Device Testing

    • Widest range of test solutions for 4G, 3G and 2G device testing
    • Comprehensive workflow solutions covering development, conformance, regulatory and deployment stages

  • Device Manufacturing Testing Device Manufacturing Testing 

    Device Manufacturing Testing

    • Cost-effective, scalable, industry-proven non-signaling hardware platforms
    • Ultra-fast automated test sequencing to calibrate and verify multiple devices in parallel

  • Propsim 通道模擬 MIMO 和波束成形測試 Propsim 通道模擬 MIMO 和波束成形測試 

    Propsim 通道模擬 MIMO 和波束成形測試

    • 在非靜止射頻通道環境中測試基地台和網路演算法、鏈路自調適性和智慧型天線解決方案
    • 建立支援使用者定義幾何式情境的隨機通道模擬模型
    • 與自調適天線相關的先進測試情境

  • WLAN Device Testing WLAN Device Testing 

    WLAN Device Testing

    • Wireless LAN device and access point test solutions that spans the R&D and manufacturing workflow
    • Supporting 802.11 variants and RF calibration and verification test high order MIMO analysis, and fast-sequenced measurements

  • 無線通訊測試儀軟體 無線通訊測試儀軟體 

    無線通訊測試儀軟體

    • 適合蜂巢式和無線連接裝置的量測解決方案
    • 可自動執行耗時且複雜的量測和分析任務的測試功能
    • 簡化無線裝置之研發與製造測試
    • 特定技術軟體
       

Wireless Device Test Set & Wireless Solution [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete Wireless Device Test Set & Wireless Solution

相關產業與技術