您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

材料測試設備

Materials Test Equipment

是德科技的材料測試設備可藉由計算電容率和磁導率,找出各種材料與電磁場交互作用的狀況。能精確地量測出這些材料的特性後,工程師便可以針對其應用,設計出最佳的效能,同時縮短設計時間及減少材料耗損。

深入閱讀: 應用說明:量測重要材料屬性之基本原理

尋求協助: 8507x Series Service and Support 8507x Series Service and Support

  • N1500A 材料量測套件 N1500A 材料量測套件 

    N1500A 材料量測套件

    • 利用材料量測套件自動執行複介電常數和磁導率量測
    • 靈活的選項配置
    • 使用簡單的安裝程式和整合式量測方法選項加載器,平順地切換使用各個不同的量測方法

  • N1501A 介電探棒套件 N1501A 介電探棒套件 

    N1501A 介電探棒套件

    • 可與 N1500A 材料量測套件搭配使用,以便量測複雜的介電常數
    • 適合用來量測液體和符合標準的固體
    • 靈活的選項配置使讓您能只選擇自己需要的硬體
       

  • 85072A 10 GHz 共腔共振器 85072A 10 GHz 共腔共振器 

    85072A 10 GHz 共腔共振器

    Keysight 85072A 10-GHz 共腔共振器,可根據 IPC TM-650 2.5.5.13 測試方法,量測薄膜的電容率與損耗切線、裸基板,以及低損耗片材。

  • 16451B 介電測試夾具 16451B 介電測試夾具 

    16451B 介電測試夾具

    Keysight 16451B 用於精確評估固態介質材料的介質常數,並符合 ASTM D150。

  • 16452A 液態測試夾具 16452A 液態測試夾具 

    16452A 液態測試夾具

    Keysight 16452A 可提供準確的液態材料介質常數和阻抗量測。

  • 16453A 介質材料測試夾具 16453A 介質材料測試夾具 

    16453A 介質材料測試夾具

    Keysight 16453A 是專為設計在 Keysight E4991A/4291A/B 上進行準確的介質常數和損耗切線量測。

  • 16454A 磁性材料測試夾具 16454A 磁性材料測試夾具 

    16454A 磁性材料測試夾具

    Keysight 16454A 是專為環形磁性材料進行準確的磁導率量測所設計的。