您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

通用型Infiniium示波器

Infiniium 54830系列DSO數位儲存示波器或MSO混合信號示波器,簡化了複雜的量測與分析作業。贏得8項工業大獎的Infiniium結合了Windows介面及類比式的控制旋鈕,以整合強大的觸發、量測、數學運算與自訂分析功能。Infiniium 54830系列示波器領先業界提供了最高128 Mpts的MegaZoom深度記憶體。許多Infiniium示波器原先都以HP示波器推出上市。

請利用Keysight Direct的產品並列比較或產品小老師,來找出適合您的示波器及取得網路即時報價。

  示波器的促銷與特惠方案

  • 54832B Infiniium 數位示波器 [已停產] 54832B Infiniium 數位示波器 [已停產] 

    54832B Infiniium 數位示波器 [已停產]

    Keysight 54832B 4頻道,1 GHz的頻寬,最高4 Gsa/s的取樣速率 。新型的Infiniium 54832 B提供您處理最麻煩的信號所需要的效能 。

  • 54833B Infiniium DSO [已停產] 54833B Infiniium DSO [已停產] 

    54833B Infiniium DSO [已停產]

    Keysight 54833A DSO數位信號示波器最低價位的1 GHz 頻寬, 2頻道的示波器

  • 54830D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產] 54830D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產] 

    54830D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產]

    54830D是Keysight Infiniium示波器産品族的最新成員,在單一機箱中提供前所未有的2+16個通道,4Mpts MegaZoom深度記憶體(每通道2Mpts),以及強大和易用的觸發能力。

  • 54831D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產] 54831D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產] 

    54831D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產]

    Keysight 54831D MSO混合信號示波器包含4個示波器頻道和16個時序頻道,它結合了示波器的信號分析與邏輯分析儀的多頻道時序量測。

  • 54832D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產] 54832D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產] 

    54832D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產]

    54830D系列是是德的Infiniium示波器系列的最新成員,它提供了無可比擬的4+16個頻道、4 Mpts的MegaZoom深度記憶體(每個頻道2 Mpts)、簡易的操作、以及強大的觸發能力。

  • 54833D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產] 54833D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產] 

    54833D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產]

    是德54833D 2+16頻道1 GHz MSO混合信號示波器,提供2個示波器頻道和16個時序頻道,結合示波器詳細的信號分析能力與邏輯分析儀的多頻道時序量測。

  • 54830B Infiniium 數位示波器 [已停產] 54830B Infiniium 數位示波器 [已停產] 

    54830B Infiniium 數位示波器 [已停產]

    Keysight 54831B Infiniium示波器讓您獲得處理多種信號的絕佳效能