您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

阻抗分析儀

阻抗分析儀可實現真正的元件特性分析

是德科技阻抗分析儀可執行從毫歐至兆歐、從 5 Hz 至 3 GHz 的元件評估,並且具有出色的準確度。在實驗室中使用阻抗分析儀,實現對高品質元件的真正特性分析。

  • E4990A 阻抗分析儀具有 20 Hz 至 120 MHz 的頻率範圍,內建 40 V 直流偏移源,可在寬阻抗範圍內提供 0.045%(典型值)的出色基本準確度。
  • E4991B 阻抗分析儀具有 1 MHz 至 3 GHz 的頻率範圍,內建 40 V 直流偏移源(選項 001),可在寬阻抗範圍內提供出色的 0.65% 基本準確度。材料量測選項提供從 -55 °C 到 150°C 的溫度特性分析功能(選項 007),並可直接得到介電常數和導磁率的讀數(選項 002)。
  • E5061B ENA 系列網路分析儀與選項 3L5/005 結合使用,可支援從 5 Hz 到 3 GHz 的廣泛頻率範圍,並擁有 2% 的基本準確度(典型值)、40 V 內建直流偏移源、網路分析、阻抗分析和增益/相位分析功能。

為您的應用選擇恰當的頻率範圍:

是德科技阻抗分析儀提供出色的產品效能,再結合使用豐富的頻率選項,以更經濟的價格滿足您的需求。您可從 10 MHz 至 3 GHz 的頻率範圍內,為自己的應用選擇合適的頻率範圍,也可靈活選擇各種頻率升級選項。您可先以少量投資購買目前所需的效能,等需求改變時再進行升級。選擇適合自己的產品,並同時實現工程目標和業務目標。

比較所有阻抗分析儀 (3)

  • E4990A 阻抗分析儀,20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz E4990A 阻抗分析儀,20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz (1) 

    E4990A 阻抗分析儀,20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz

    • 頻率:20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz
    • ±0.08%(典型值為 ±0.045%)的基本準確度
    • 25 mΩ 至 40 MΩ 的寬廣阻抗量測範圍
    • 測試信號位準:5 mVrms 至 1 Vrms,200 uArms 至 20 mArms

  • E4991B 阻抗分析儀,1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz E4991B 阻抗分析儀,1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz (1) 

    E4991B 阻抗分析儀,1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz

    • 3 種頻率選項(1 MHz to 500 M/1 G/3 GHz,可升級)
    • 基本準確度為 ±0.65%
    • 介電質/磁性材料量測(選項 002)
    • 溫度特性量測(選項 007)
    • 可靠的晶圓上量測(選項 010)

  • E5061B ENA 系列網路分析儀 E5061B ENA 系列網路分析儀 (1) 

    E5061B ENA 系列網路分析儀

    3 GHz 網路分析儀,可提供最低到 5 Hz(選項 E5061B-3L5)的高效能 S 參數量測。它配有額外的增益相位測試埠(5 Hz 至 30 MHz)及可切換的 1 MΩ/50 Ω 輸入。

  • Impedance Analyzers Upgrades Impedance Analyzers Upgrades 

    Impedance Analyzers Upgrades

    Complete list of the Impedance Analyzers Upgrades

Impedance Analyzers [已停產]
This page provides product support information for discontinued and obsolete impedance analyzers.