您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

阻抗分析儀

是德科技的阻抗分析儀具有非常精確、徹底的元件評量能力,可以在固定頻率點或一段頻率範圍,量測阻抗(電感、電容和電阻)和相位,有些機種還可以量測傳輸參數。阻抗分析儀非常適合用來測試各種被動和主動元件及材料。

比較所有阻抗分析儀 (3)

  • E4990A 阻抗分析儀,20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz E4990A 阻抗分析儀,20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz (1) 

    E4990A 阻抗分析儀,20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz

    • 頻率:20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz
    • ±0.08%(典型值為 ±0.045%)的基本準確度
    • 25 mΩ 至 40 MΩ 的寬廣阻抗量測範圍
    • 測試信號位準:5 mVrms 至 1 Vrms,200 uArms 至 20 mArms

  • E4991B 阻抗分析儀,1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz E4991B 阻抗分析儀,1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz (1) 

    E4991B 阻抗分析儀,1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz

    • 3 種頻率選項(1 MHz to 500 M/1 G/3 GHz,可升級)
    • 基本準確度為 ±0.65%
    • 介電質/磁性材料量測(選項 002)
    • 溫度特性量測(選項 007)
    • 可靠的晶圓上量測(選項 010)

  • E5061B ENA 系列網路分析儀 E5061B ENA 系列網路分析儀 (1) 

    E5061B ENA 系列網路分析儀

    3 GHz 網路分析儀,可提供最低到 5 Hz(選項 E5061B-3L5)的高效能 S 參數量測。它配有額外的增益相位測試埠(5 Hz 至 30 MHz)及可切換的 1 MΩ/50 Ω 輸入。

  • Impedance Analyzers Upgrades Impedance Analyzers Upgrades 

    Impedance Analyzers Upgrades

    Complete list of the Impedance Analyzers Upgrades

Impedance Analyzers [已停產]
This page provides product support information for discontinued and obsolete impedance analyzers.

相關產業與技術