機電校驗套件
電子校驗模組
電子校驗(ECal)模組包括連接器特定校驗標準,可在想要檢測系統誤差之頻率範圍內,量測系統的已知裝置。透過簡單次連接操作,它們提供出色的準確性,無需耗費大量時間進行校驗。
機械校驗套件
機械校驗套件包含可量測系統誤差的各別標準。許多套件包括測試埠和扭力扳手轉接器,以提供適當的連接。
搜尋校驗套件或 ECal 模組
-
85519A 4 合1 OSLT 機械校驗套件,DC 至 18 GHz,N 型 (母頭),50 歐姆 (1)
85519A 4 合1 OSLT 機械校驗套件,DC 至 18 GHz,N 型 (母頭),50 歐姆
- 最高頻率:18 GHz
- OSLT 在同一個組件
- N 型 (母頭) 連接器
- 50 歐姆
-
85520A 4 合1 OSLT 機械校驗套件,DC 至 26.5 GHz,3.5 mm 型 (公頭),50 歐姆 (1)
85520A 4 合1 OSLT 機械校驗套件,DC 至 26.5 GHz,3.5 mm 型 (公頭),50 歐姆
- 最高頻率:26.5 GHz
- OSLT 在同一個組件
- 3.5 mm 型 (公頭) 連接器
-
50 歐姆
-
85521A 4 合1 OSLT 機械校驗套件,DC 至 26.5 GHz,3.5 mm 型 (母頭),50 歐姆 (1)
85521A 4 合1 OSLT 機械校驗套件,DC 至 26.5 GHz,3.5 mm 型 (母頭),50 歐姆
- 最高頻率:26.5 GHz
- OSLT 在同一個組件
- 3.5mm 型 (母頭) 連接器
- 50 歐姆