Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
波形/函數產生器
產生您可信賴的波形
使用 PathWave BenchVue 軟體加速開發產品
了解如何使用 PathWave BenchVue 軟體提高產品測試效率,並縮短產品上市時間。
改善測試並節省時間
相較於傳統的函數產生器,現代函數產生器添加了許多新功能。 了解如何使用 5 項先進波形功能,幫助您在實驗室中改善測試並節省時間。
使用合適工具擴充測試功能
科技日新月異, 工程師也面臨著這樣的要求。 透過合適的配件與 Keysight PathWave 設計與測試自動化軟體,為您的現有硬體提供更多功能且提高工作效率,進而加速產品開發。
精選資源
函數產生器常見問答集
什麼是函數/波形產生器?
函數產生器是一種電子測試設備,可產生正弦波、方波、斜波或鋸齒波等可用於待測裝置(DUT)的標準波形。 對電路設計和電路板進行測試時,您需利用可控信號來模擬例行運作。 測試實體系統和傳感器通常需要穩定可靠的信號,它們的電壓可能低至幾微伏(mV),最高到幾十伏(V)或更高。
藉由提供激發或已知的輸入信號,我們可了解裝置在不同狀況下會如何反應,例如: DUT 的運作方式是否符合預期? 在效能崩潰之前,它的容差度是多少?
您可將已知的正常信號輸入 DUT 並監控輸出,藉以評估 DUT 的效能。 波形產生器的輸出必須純淨穩定,它代表裝置的最終應用將使用的真實信號。
什麼是 Keysight Trueform 波形產生技術?
Trueform 波形產生技術是 Keysight 33600A 和 33500B 系列 Trueform 波形產生器獨有的技術。 是德科技 Trueform 技術推動波形產生技術再進化,為您提供兩全其美的解決方案:以 DDS 技術的低成本,提供媲美 PPC 技術的可預測低雜訊波形,不會跳過任何一個波形點。
Trueform 技術有什麼優點?
它的優點包括:
最低的抖動
Trueform 函數/任意波形產生器的抖動低至 1 ps,提供出色的信號緣穩定性。 您甚至可將它們當作系統時脈,以便計時本觸發其他儀器。 憑藉更出色的抖動效能,您可更準確地定位信號緣,以減少電路設計中的時序誤差。
最低的諧波失真
Trueform 波形產生器的總諧波失真僅 0.03%,傳真度是其他產生器的 5 倍。 純淨、無突波的信號不會帶來額外的雜訊或假波。 在量測過程中,您可看到設計特性,而不是波形產生器的特性。
無混疊
您可使用 Trueform 任意波形產生功能,定義任何形狀和長度的波形。 此外,它還可依照您指定的取樣率播放信號,不會遺漏對裝置可靠性測試極重要的瞬間信號異常。 Trueform 從不會跳過任何點,也絕不會產生混疊。
什麼是 Keysight PathWave BenchVue 軟體?
Keysight PathWave BenchVue 軟體包含並存放各種不同的應用軟體, 方便您控制測試儀器並簡化測試過程。
利用 PathWave BenchVue 軟體,您可連接、控制越來越多的是德科技儀器並擷取資料。 多數函數產生器均內含 PC 版應用軟體,可將儀器連接至電腦。 這些軟體可簡化儀器的連接與控制,並自動執行測試序列,進而解決在測試台上進行測試的常見問題。
如何在函數產生器中使用 PathWave BenchVue 軟體?
適用於波形產生器的 PathWave BenchVue 軟體提供功能完整的波形產生軟體。 它們可協助工程師充分善用信號產生功能,快速又簡單地建立客製波形。
PathWave BenchVue 軟體是 PC 應用軟體,提供易於使用的波形產生工具,例如公式編輯器、波形運算與繪圖工具等等,讓您能產生客製的信號。 它的隨插即用功能,讓您能將儀器連接到 PC,然後立即開始使用 BenchVue 控制該儀器。
開啟 BenchVue 並連接到波形產生器時,您會先看到波形產生器的圖形儀器控制視窗。 利用此圖形操作介面,您可選擇所需的參數,以便設定常規的正弦波、方波、斜波、脈衝波、三角波、雜訊、PRBS 和直流波形。
什麼是 IQ 調變?
同相正交調變(IQ 調變)是多數通訊應用採用的調變機制。 它之所以廣受歡迎,是因為它能夠有效利用頻寬,以因應全球資料量急遽增加所衍生的頻寬需求。 使用模擬的 IQ 信號進行測試至關重要,因為設計人員在充滿干擾的頻譜中,總是面臨頻寬嚴重不足的問題。
舉例而言,設計人員需測試其設計的極限值,確保它們能在真實世界中提供預期的效能。 為此,他們首先需產生一個理想信號,以便測試設計的理想效能。 這個信號必須是已知正常的高品質信號。
您可調整兩個通道之間的增益平衡,和每個通道的振幅偏移,以模擬非理想 IQ 信號。 您甚至還可調整時脈偏差,以便以微微秒級的解析度,及時平移 I 或 Q 基頻信號。 有些函數產生器允許您執行進階的調變,以在信號中加入雜訊、隨機抖動或定量性抖動。
為什麼波形排序功能很重要?
波形排序功能可讓您產生多個已預先配置的波形,其中包含幾個通用的波形段。 排序功能則可您讓以最少的儀器記憶體,產生複雜的長波形。 利用波形排序功能,您可根據需要,在信號的不同位置,播放不同的短波形,以節省記憶體容量。
許多測試需要使用波形記憶體長時間進行資料記錄。 到最後,所需的記錄長度可能超過可用的波形記憶體容量。 排序是可增加信號長度的一種方法。 在排序時,不同的波形區段會依使用者定義的順序重複(或逐一)播放。
如果想以更有效率的工作流程來產生任意信號,工程師可使用波形排序功能來建立任意波形信號庫。 這樣他們就可將信號重組為一個序列,以產生新的信號。
是德科技客服中心提供您需要的協助