您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

8 / 8 符合的產品

排序:
產品 頻率範圍 Limiting Threshold (typical) Max Input Power Connector Type
N9355B N9355B

基本配套價格: NT$ 23,852

採購/租賃說明

10 MHz 至 18 GHz 10 dBm 1 W N 型
N9356B N9356B

基本配套價格: NT$ 25,839

採購/租賃說明

10 MHz 至 18 GHz 25 dBm 6 W N 型
N9355C N9355C

基本配套價格: NT$ 30,686

採購/租賃說明

10 MHz 至 26.5 GHz 10 dBm 1 W 3.5 mm
N9356C N9356C

基本配套價格: NT$ 32,534

採購/租賃說明

10 MHz 至 26.5 GHz 25 dBm 4 W 3.5 mm
N9355F N9355F

基本配套價格: NT$ 37,316

採購/租賃說明

10 MHz 至 50 GHz 10 dBm 0.1 W 2.4 mm
11930A 11930A

基本配套價格: NT$ 34,024

採購/租賃說明

DC 至 6 GHz 30 dBm 3 W APC-7
11930B 11930B

基本配套價格: NT$ 25,037

採購/租賃說明

10 MHz 至 6 GHz 30 dBm 3 W N 型
11867A 11867A

基本配套價格: NT$ 20,469

採購/租賃說明

DC to 1.8 GHz 0 dBm 10 W Type-N