您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

功率限制器

專為靈敏的測試與量測設備,提供最佳射頻和微波輸入保護

是德科技功率限制器可為各種射頻和微波儀器及元件,提供強大的寬頻輸入保護,以避免過大的射頻功率、直流暫態和 ESD 可能造成的損壞。例如,它可以保護頻譜分析儀、網路分析儀、計頻器或放大器的輸入電路,避免平均功率高達 5W 的意外輸入,對它們造成傷害。當功率超過此臨界值,該限制器便進入故障模式,即開路或對地短路,避免儀器遭到損壞。

比較所有的功率限制器 (8)

搜尋功率限制器

  • N9355B 功率限制器 (0.01 到 18 GHz) N9355B 功率限制器 (0.01 到 18 GHz) (1) 

    N9355B 功率限制器 (0.01 到 18 GHz)

    Keysight N9355B 功率限制器針對敏感的 RF 及微波儀器與元件提供最佳的寬頻輸入功率保護。

  • N9356B 功率限制器 (0.01 到 18 GHz) N9356B 功率限制器 (0.01 到 18 GHz) (1) 

    N9356B 功率限制器 (0.01 到 18 GHz)

    Keysight N9356B 功率限制器針對敏感的 RF 及微波儀器與元件提供最佳的寬頻輸入功率保護。

  • N9355C 功率限制器 (0.01 到 26.5 GHz) N9355C 功率限制器 (0.01 到 26.5 GHz) (1) 

    N9355C 功率限制器 (0.01 到 26.5 GHz)

    Keysight N9355C 功率限制器針對敏感的 RF 及微波儀器與元件提供最佳的寬頻輸入功率保護。

  • N9356C 功率限制器 (0.01 到 26.5 GHz) N9356C 功率限制器 (0.01 到 26.5 GHz) (1) 

    N9356C 功率限制器 (0.01 到 26.5 GHz)

    Keysight N9356C 功率限制器針對敏感的 RF 及微波儀器與元件提供最佳的寬頻輸入功率保護。

  • N9355F 功率限制器 (0.01 到 50 GHz) N9355F 功率限制器 (0.01 到 50 GHz) (1) 

    N9355F 功率限制器 (0.01 到 50 GHz)

    Keysight N9355F 功率限制器針對敏感的 RF 及微波儀器與元件提供最佳的寬頻輸入功率保護。Keysight N9355F 的限制臨界值為 10 dBm。

  • 11930A 功率限幅器,直流至 6 GHz,APC-7 11930A 功率限幅器,直流至 6 GHz,APC-7 (1) 

    11930A 功率限幅器,直流至 6 GHz,APC-7

    Keysight 11930A 限幅器為各種射頻和微波儀器提供輸入保護 。

  • 11930B 功率限制器,5 MHz 至 6 GHz,N 型 11930B 功率限制器,5 MHz 至 6 GHz,N 型 (1) 

    11930B 功率限制器,5 MHz 至 6 GHz,N 型

    11930B 限制噐為各種射頻和微波儀器提供輸入保護。

  • 11867A 射頻限幅器,10 Hz 至 1800 MHz 11867A 射頻限幅器,10 Hz 至 1800 MHz (1) 

    11867A 射頻限幅器,10 Hz 至 1800 MHz

    • 頻率範圍:10 Hz 至 1800 MHz
    • 插入耗損:< 1.0 dB
    • 限制最高到 10 瓦的平均功率和 100 瓦的峰值功率信號