您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Power Limiters

Industry's Best RF & MW Input Protection for Sensitive Test & Measurement Equipment

Keysight's power limiters provide the best broadband input protection from excess RF power, DC transients and ESD, for a variety of RF and microwave instruments and components. For example, the input circuitry of spectrum analyzers, network analyzers, frequency counters or amplifiers can be protected from unintentional inputs up to 5 watts average power. At even greater power levels, failure mode for the limiter is either an open circuit or a short circuit to ground, thereby protecting the instrument from damage.

Compare All Power Limiters (8)

Find a Power Limiter

  • N9355B 功率限制器 (0.01 到 18 GHz) N9355B 功率限制器 (0.01 到 18 GHz) (1) 

    N9355B 功率限制器 (0.01 到 18 GHz)

    Keysight N9355B 功率限制器針對敏感的 RF 及微波儀器與元件提供最佳的寬頻輸入功率保護。

  • N9356B 功率限制器 (0.01 到 18 GHz) N9356B 功率限制器 (0.01 到 18 GHz) (1) 

    N9356B 功率限制器 (0.01 到 18 GHz)

    Keysight N9356B 功率限制器針對敏感的 RF 及微波儀器與元件提供最佳的寬頻輸入功率保護。

  • N9355C 功率限制器 (0.01 到 26.5 GHz) N9355C 功率限制器 (0.01 到 26.5 GHz) (1) 

    N9355C 功率限制器 (0.01 到 26.5 GHz)

    Keysight N9355C 功率限制器針對敏感的 RF 及微波儀器與元件提供最佳的寬頻輸入功率保護。

  • N9356C 功率限制器 (0.01 到 26.5 GHz) N9356C 功率限制器 (0.01 到 26.5 GHz) (1) 

    N9356C 功率限制器 (0.01 到 26.5 GHz)

    Keysight N9356C 功率限制器針對敏感的 RF 及微波儀器與元件提供最佳的寬頻輸入功率保護。

  • N9355F 功率限制器 (0.01 到 50 GHz) N9355F 功率限制器 (0.01 到 50 GHz) (1) 

    N9355F 功率限制器 (0.01 到 50 GHz)

    Keysight N9355F 功率限制器針對敏感的 RF 及微波儀器與元件提供最佳的寬頻輸入功率保護。Keysight N9355F 的限制臨界值為 10 dBm。

  • 11930A Power Limiter, DC to 6 GHz, APC-7 11930A Power Limiter, DC to 6 GHz, APC-7 (1) 

    11930A Power Limiter, DC to 6 GHz, APC-7

    The Keysight 11930A limiter provides input protection for a variety of RF and microwave instrumentation.

  • 11930B Power Limiter, 5 MHz to 6 GHz, Type-N 11930B Power Limiter, 5 MHz to 6 GHz, Type-N (1) 

    11930B Power Limiter, 5 MHz to 6 GHz, Type-N

    The 11930B limiter provides input protection for a variety of RF and microwave instrumentation.

  • 11867A RF Limiter, 10 Hz to 1800 MHz 11867A RF Limiter, 10 Hz to 1800 MHz (1) 

    11867A RF Limiter, 10 Hz to 1800 MHz

    • Frequency Range: 10 Hz to 1800 MHz
    • Insertion loss: < 1.0 dB
    • Reflects signals up to 10 watts average power and 100 watts peak power