您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

價格如有變動,恕不另行通知。

13 / 13 符合的產品

排序:
產品 計數器類型 頻率範圍 (選用) 量測
53210A 350 MHz RF計頻器, 每秒10 數位 53210A 350 MHz RF計頻器, 每秒10 數位

基本配套價格: NT$ 76,915

採購/租賃說明

RF 計頻器
(單通道),每秒10數位
DC to 350 MHz
(6, 15 GHz)
頻率、週期、頻率比、位準
53220A 350 MHz 萬用計頻器,每秒 12 位數,100 ps 53220A 350 MHz 萬用計頻器,每秒 12 位數,100 ps 萬用計頻器(雙通道),每秒12位數的解析度與100 ps的時間間隔解析度 DC 至 350 MHz
(6, 15 GHz)
頻率、週期、頻率比、位準、時間間隔、單一週期、上升/下降時間、脈衝寬度、信號週期、相位、總和連續/無間隙時間戳記 (MDA)
53230A 350 MHz 萬用計頻器,每秒12 位數 53230A 350 MHz 萬用計頻器,每秒12 位數

基本配套價格: NT$ 139,215

採購/租賃說明

萬用計頻器 (雙通道),每秒 12 位數的解析度與 20 ps 的時間間隔解析度 DC 至 350 MHz
(6, 15 GHz)
頻率、週期、頻率比、位準、時間間隔、單一週期、上升/下降時間、脈衝寬度、<SPAN '微軟正黑體','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: mso-hansi-font-family: mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-TW; mso-bidi-language: AR-SA">信號</SPAN>週期、相位、總和連續/無間隙時間戳記 (MDA)、選配脈衝微波
53131A 225 MHz 萬用計頻器 [已停產] 53131A 225 MHz 萬用計頻器 [已停產]

基本配套價格: n/a

通用計頻器(2個通道) ,每秒10位數,500 ps時間間隔 dc 至 225 MHz
(3、5 或 12.4 GHz)
頻率、頻率比、時間間隔、週期、上升/下降時間、脈衝寬度、信號週期、相位、總和、峰值電壓、時間間隔平均值
53132A 萬用計頻器,每秒 12 位數 [已停產] 53132A 萬用計頻器,每秒 12 位數 [已停產]

基本配套價格: n/a

通用計頻器(雙通道),每秒12位數,150 ps時間間隔解析度 dc 至 225 MHz
(3、5 或 12.4 GHz)
頻率、頻率比、時間間隔、週期、上升/下降時間、脈衝寬度、信號週期、相位、總和、峰值電壓、時間間隔平均值
53181A RF 計頻器,每秒 10 位數 [已停產] 53181A RF 計頻器,每秒 10 位數 [已停產]

基本配套價格: n/a

RF 計頻器
(1 個通道)
dc 至 225 MHz
(1.5、3、5、或 12.4 GHz)
頻率、頻率比(使用選用的通道2)、週期、峰值電壓
53147A 微波計頻器/功率錶/DVM,20 GHz 53147A 微波計頻器/功率錶/DVM,20 GHz

基本配套價格: NT$ 511,368

採購/租賃說明

Microwave frequency counter (2 channels), power meter, DMM, resolution selectable from 1 Hz to 1 MHz 50 MHz to 20 GHz Simultaneous frequency and power measurements plus a DVM for up to +/- 50Vdc
53148A 微波計頻器/功率錶/DVM,26.5 GHz 53148A 微波計頻器/功率錶/DVM,26.5 GHz

基本配套價格: NT$ 515,997

採購/租賃說明

Microwave frequency counter (2 channels), power meter, DMM, resolution selectable from 1 Hz to 1 MHz 50 MHz to 26.5 GHz Simultaneous frequency and power measurements plus a DVM for up to +/- 50Vdc
53149A 微波計頻器/功率錶/DVM, 46 GHz 53149A 微波計頻器/功率錶/DVM, 46 GHz

基本配套價格: NT$ 784,982

採購/租賃說明

微波計數器/功率錶/DVM 50 MHz 至 46 GHz 同步頻率與功率量測加上高達 +/- 50Vdc 的 DVM
53150A CW微波計頻器,20 GHz 53150A CW微波計頻器,20 GHz

基本配套價格: NT$ 315,845

採購/租賃說明

CW 微波計數器 50 MHz 至 20 GHz 搭配類比峰值指示器的同步頻率與功率量測
53151A CW微波計頻器,26.5 GHz 53151A CW微波計頻器,26.5 GHz

基本配套價格: NT$ 375,709

採購/租賃說明

CW 微波計數器 50 MHz 至 26.5 GHz 搭配類比峰值指示器的同步頻率與功率量測
53152A CW微波計頻器,46 GHz 53152A CW微波計頻器,46 GHz

基本配套價格: NT$ 611,735

採購/租賃說明

CW 微波計數器 50 MHz 至 46 GHz 搭配類比峰值指示器的同步頻率與功率量測
Z2090B-170 脈衝分析系統 Z2090B-170 脈衝分析系統 2-Channels, 50 ps timing resolution n/a n/a