您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

計頻器產品

是德科技是技術領先的計頻器廠商
為什麼?因為我們能夠提供效能和可靠性都非常出色的各種時間和頻率量測儀器。

推出新型 350 MHz 53200 系列射頻和通用計頻器/計時器
出色的速度、解析度和準確度遠非全部優勢……請點擊下面的產品連結,瞭解詳細資訊。

比較所有的計頻器產品 (13)

搜尋計頻器產品

相關軟體產品

  • Agilent IntuiLink IntuiLink 連接性軟體 

    IntuiLink 連接性軟體

    • Free connectivity software utility for bench instruments
    • Add measurement tools bars in Word and Excel and use to transfer instrument setups, measurement data, and images
    • Easily save and retrieve instrument settings to simplify set-up

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 發現並執行指令,無需進行編程
    • 可產生 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python、Excel VBA 中指令序列所需的程式碼
    • 使用外掛程式,在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中提供簡易的儀器控制

相關產品與解決方案

  • No image available 數位萬用電錶(DMM) 

    數位萬用電錶(DMM)

    桌上型、系統、精密型、模組化和手持式數位萬用電錶,具有提供最佳特性所需的效能、準確性和可靠性。

  • No image available 示波器 

    示波器

    示波器解決方案。類比和數位示波器、可攜式、高頻寬以及深度記憶體示波器解決方案、示波器探棒和配件。

  • No image available 函數產生器 / 任意波形產生器 

    函數產生器 / 任意波形產生器

    函數產生器和任意波形產生器,10、15、20、30、80 和 500 MHz...

  • No image available 直流電源供應器 

    直流電源供應器

    電源供應器技術概論:單路和多路輸出直流電源供應器、系統電源供應器、太陽能陣列模擬器。是德科技直流電源供應器可全面滿足您的需求。

  • No image available 53200 系列射頻與萬用計頻器 (350 MHz) 

    53200 系列射頻與萬用計頻器 (350 MHz)

    概述: Keysight 53200 系列 350 MHz 射頻與萬用計頻器以提供最佳速度與準確度為設計宗旨,提供內建的資料分析和圖形顯示功能,以及 LXI-C 和 USB 介面。

配件

  • Windows 98/Me/NT適用的E5810ALAN/GPIB閘道… E5810A Keysight E5810A LAN/GPIB 閘道器 [已停產] 

    E5810A Keysight E5810A LAN/GPIB 閘道器 [已停產]

    Keysight E5810A LAN/GPIB閘道器可以讓您透過標準的LAN,來進行GPIB儀器的遠端存取與控制。

  • 82350B Product Photograph 82350B 高效能 PCI 之GPIB介面卡 [已停產] 

    82350B 高效能 PCI 之GPIB介面卡 [已停產]

    82350B是一個PCI PC適用的經濟、高效能IEEE-488介面。

  • Agilent 34131A Product Photograph 34131A 硬質攜帶箱 

    34131A 硬質攜帶箱

    Keysight 34131A 硬質攜帶箱 以堅固耐用的 ABS 樹脂製成,並使用橡膠握把、鋼製手把和鋼製鎖扣。

  • Agilent 34190A Rackmount Kit Image 34190A 機架安裝套件 

    34190A 機架安裝套件

    • 機櫃:System II 或 System II Plus

  • Agilent 34162A Accessory Pouch 34162A 周邊配件收納包 

    34162A 周邊配件收納包

    Keysight 34162A 配件收納包適用於 33210A、33220A、34405A、34410A 和 34411A。

  • 82357B Product Photograph 82357B USB/GPIB 介面高速 USB 2.0 

    82357B USB/GPIB 介面高速 USB 2.0

    82357B USB/GPIB 轉換器提供從您的筆記型電腦或桌上型 PC 的 USB 埠,直接連接到 GPIB 儀器的連結。

  • E5810A LAN GPIB Gateway Image E5810B LAN/GPIB/USB Gateway 

    E5810B LAN/GPIB/USB Gateway

    • Remote access and control of GPIB, USB and RS-232 instruments via LAN in one-box solution
    • Faster GPIB transfer rate of up to 1.2 MB/s
    • Supports 1000BASE-T (1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/Ethernet connection
    • Password-protected web interface for configuration

已停產的是德科技和 HP 計頻器產品 [已停產]
關於已停產的是德科技和 HP 計頻器產品的支援資訊