您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

計頻器產品

是德科技是技術領先的計頻器廠商
為什麼?因為我們能夠提供效能和可靠性都非常出色的各種時間和頻率量測儀器。

推出新型 350 MHz 53200 系列射頻和通用計頻器/計時器
出色的速度、解析度和準確度遠非全部優勢……請點擊下面的產品連結,瞭解詳細資訊。

比較所有的計頻器產品 (13)

搜尋計頻器產品

  • 53200 系列射頻與萬用計頻器(350 MHz) 53200 系列射頻與萬用計頻器(350 MHz) (3) 

    53200 系列射頻與萬用計頻器(350 MHz)

    概述: Keysight 53200 系列 350 MHz 射頻與萬用計頻器以提供最佳速度與準確度為設計宗旨,提供內建的資料分析和圖形顯示功能,以及 LXI-C 和 USB 介面。

  • 53140 系列微波計頻器 53140 系列微波計頻器 (3) 

    53140 系列微波計頻器

    Keysight 53140 系列是集連續波/微波計頻器、真實功率錶以及直流 DVM 等所有功能於一機的可攜式多功能儀器,是用於點對點微波鏈路安裝與維護的理想工具。

  • 53150 系列連續波/微波計頻器 53150 系列連續波/微波計頻器 (3) 

    53150 系列連續波/微波計頻器

    Keysight 53150 系列是多功能型連續波/微波計頻器,非常適合在工作台或 ATE 環境中使用,而且十分堅固耐用,可因應非常嚴苛的現場應用……

  • 射頻和通用計頻器(225 MHz) 射頻和通用計頻器(225 MHz) (3) 

    射頻和通用計頻器(225 MHz)

    Keysight 53131A、53132A 和 53181A 計頻器提供快速、精確的頻率特性分析和量測。

  • Z2090B-170 脈衝分析系統 Z2090B-170 脈衝分析系統 (1) 

    Z2090B-170 脈衝分析系統

    進行高速/高解析度的時序間隔分析,以及廣泛的雷達調變分析,資料傳輸率高達每 25 M Events/sec 18GHz,解析度高達 50 picoseconds。

已停產的是德科技和 HP 計頻器產品 [已停產]
關於已停產的是德科技和 HP 計頻器產品的支援資訊