您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

EMI 接收器與 EMC 先期認證分析儀

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 

滿足電磁干擾(EMI)相符性測試規範是加快產品上市速度的關鍵。 不論您現正處於產品開發週期的哪一個階段,是德科技都有相對應的 EMI 量測解決方案。

為了避免未通道認證測試導致產品設計延遲,X 系列信號分析儀中的 Keysight EMI 量測應用軟體讓您能對設計進行先期認證測試和問題診斷評估,以便在設計進入試驗室之前找到並解決問題。

在 EMC 認證測試中,設計的成功取決於您能否讓產品快速通過一系列測試。 您可使用可升級的 N9038A MXE EMI 接收器,根據 CISPR 和 MIL-STD 標準執行完整的標準認證測試。 如果您需要完整的EMI測試解決方案,是德解決方案合作夥伴提供單一聯絡窗口,讓您的MXE能結合使用試驗室、天線、軟體、加值整合、探棒等元件。

相關軟體產品

  • No image available N6141C EMI 量測應用軟體,多點觸控操作介面 [已停產] 

    N6141C EMI 量測應用軟體,多點觸控操作介面 [已停產]

    • 內建符合 CISPR 和 MIL-STD 標準的頻寬、檢波器和頻段預置
    • 根據監管機構的極限值標準自動執行測試,且支援使用者選擇的邊限
    • 對天線、LISN、電纜和前置放大器執行振幅校正

  • Agilent IntuiLink IntuiLink 連接性軟體 

    IntuiLink 連接性軟體

    • Free connectivity software utility for bench instruments
    • Add measurement tools bars in Word and Excel and use to transfer instrument setups, measurement data, and images
    • Easily save and retrieve instrument settings to simplify set-up

相關產品與解決方案

  • No image available N9048B PXE EMI 接收器,2 Hz 至 26.5 GHz 

    N9048B PXE EMI 接收器,2 Hz 至 26.5 GHz

    • 使用是德科技新型 N9048B 高效能 EMI 接收器,執行 EMC 測試
    • 頻率範圍:2 Hz 至 26.5 GHz
    • 完全符合 CISPR 16-1-1 和 MIL-STD-461 標準
    • 業界領先的靈敏度和動態範圍
    • 時域掃描(TDS)大幅縮短整體測試時間

  • No image available EMI 和 EMC 模擬、量測和先期認證測試 

    EMI 和 EMC 模擬、量測和先期認證測試

    • 使用是德科技新型 N9048B 高效能 EMI 接收器,執行 EMC 測試
    • 頻率範圍:2 Hz 至 26.5 GHz
    • 完全符合 CISPR 16-1-1 和 MIL-STD-461 標準
    • 業界領先的靈敏度和動態範圍
    • 時域掃描(TDS)大幅縮短整體測試時間

  • No image available N9038A MXE EMI 接收器,3 Hz 至 44 GHz 

    N9038A MXE EMI 接收器,3 Hz 至 44 GHz

    • Up to 44 GHz
    • CISPR compliant EMI receiver with graphical measurement tools for compliance test
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth

  • No image available N9040BP 5G NR FR1,FR2 Dev. Radio Conform. Test up to 50 GHz 

    N9040BP 5G NR FR1,FR2 Dev. Radio Conform. Test up to 50 GHz

    • Bundle solution for 5G NR FR1, FR2 Device Radio Conformance Test up to 50 GHz
    • Includes N9040B 50 GHz UXA, a suite of SW applications and accessories

  • No image available N9040B UXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9040B UXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz

    • 頻率為 26.5 GHz、325 GHz,使用外部混頻器可進一步提高頻率
    • 高效能,適用於航太、國防、商業等應用
    • 高達 510 MHz 的分析頻寬
    • 領先業界的相位雜訊
    • 即時頻譜分析儀頻寬可升級至 510 MHz

  • No image available N9040BM UXA In-band 5G NR/MIMO OTA Testing up to 50 GHz 

    N9040BM UXA In-band 5G NR/MIMO OTA Testing up to 50 GHz

    • Bundle solution for In-band 5G NR/MIMO OTA Testing up to 50 GHz
    • Includes N9040B 50GHz UXA, a suite of SW applications and accessories

  • No image available N9030B PXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9030B PXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz

    • 可充分因應航太、國防、商業通訊等要求極為嚴苛的應用
    • 先進的效能、靈活性、功能和可擴充性
    • 支援超過 25 種量測應用軟體,包括蜂巢式通訊、無線連接、數位視訊和通用測試

  • No image available N9020B MXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 到 50 GHz 

    N9020B MXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 到 50 GHz

    • 快速因應無線裝置不斷改變的測試要求
    • 硬體加速式功率量測可縮短測試時間,迅速顯示更新和標記峰值搜尋及快速掃描
    • 利用 X 系列應用軟體的單鍵量測功能簡化測試

  • No image available N9010B EXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 至 44 GHz 

    N9010B EXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 至 44 GHz

    • 利用快速、靈活的 EXA 滿足不同的需求
    • 執行毫米波量測時獲得最經濟有效的分析
    • 量測隱藏在大信號中的那些最微小的信號

  • No image available N9000B CXA 信號分析儀,多點觸控,9 kHz 至 26.5 GHz 

    N9000B CXA 信號分析儀,多點觸控,9 kHz 至 26.5 GHz

    • 使用領先的經濟型信號分析工具掌握信號特性分析的精髓
    • 使用選配的內建信號追蹤產生器,執行經濟有效的激發響應量測
    • 使用 X 系列量測應用軟體增加重要功能

  • No image available 頻譜分析儀 - 配件 

    頻譜分析儀 - 配件

    頻譜分析儀的混波器、預放大器、限制器、阻隔電容器、電源供應器、變壓器和探棒。

EMC/EMI Products [已停產]

  • Includes products: 111940A, 11941A, 11945A, 11955A, 11956A, 11966C, 11966E, 11966J, 11966L, 11966P, 11967D, 11968C, 84105EM, 84115EM, 84125A, 84125B, 84125C, 85422E, 8542E, 85462A, 8546A, 85712D, 8591EM, 8593EM, 8594EM, 8595EM, 8596EM, E7401A, E7402A, E7403A, E7404A, E7405A