您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

誤碼率測試(BERT)解決方案

是德科技誤碼率測試儀(BERT)助您迅速邁向下一個突破!

是德科技提供最齊備的 BERT 測試解決方案,從經濟實惠的製造測試機種,到測試速率高達 32 Gb/s 的高效能機種,用於特性分析和相符性測試。新的旗艦型 M8040A BERT 解決方案提供用於 400G 解決方案的 NRZ 和 PAM4 編碼機制,可支援完全整合的 64Gbaud BER 測試。它還結合 AWG 和 M8070A BER 系統解決方案軟體。這個革命性的 BERT 解決方案可有效測試待測物,並提供可靠且可重複的測試結果。

是德科技誤碼率測試解決方案可對今日的半導體、電腦、記憶體和通訊產業使用的 ASIC、元件、模組和線卡上的高速通訊連接埠,進行最準確有效的設計驗證、特性分析、相符性測試和生產測試。

是德科技提供四個不同的 BERT 產品系列,可因應使用者對各種不同的速度、可用性概念、靈活性和特定應用激發和分析工具的要求。所有 BERT 均可對目前和新一代配備 Gigabit 介面的元件,提供經濟有效且深入的分析,以完成重要量測任務。

BERT 可對許多高速數位介面進行測試和特性分析,包括:

QPI、FB-DIMM、PCI Express®、SATA、/SAS USB、Thunderbolt、DisplayPort、HDMI、MHL、MIPI、UHS-II、Fibre Channel、XAUI/10Gb Ethernet、CAUI/100GbE、CEI 和其他背板、XFI/XFP/SFP+/CFP 模組、OTN 和 PON-OLT、Serdes、DAC、ADC 等等。

 

待測
裝置

位元速率 應用
範例
典型
要求
建議使用的
Keysight BERT/AWG
適用於研發
、特性分析、相符性測試
適用於製造測試

接收器匯流排和背板中的高速串列接收器

<16G QPI、PCI Express、SATA、
SAS、USB3、TBT, DP、SD、
UHS II、MIPI D-PHY/ M-PHY、
HDMI
 
資料速率 < 16 Gb/s、
校驗後抖動、SSC、ISI 和 S.I.、
時脈回復、碼型排序
J-BERT M8020A、M8030A* N/A
<10G MIPI D-PHY/ C-PHY
HDMI、MHL
資料速率 < 10G、沒有環回、3 線或多階 M8190A、M8195A N/A

背板,纜線,
SERDES,AOC,
中繼器

>10G -28G 10Gbase-KR4/-CR4、
CEI、IB、TBT
CAUI、CAUI 2/4
10Gbase-KR
資料速率 > 10 Gb/s、解加強、x-talk、PRBS J-BERT M8020A、M8062A、N4877A N/A
<58G CEI-56G/112G、
400GbE
PAM-4、NRZ、PRBS M8040A N/A
光學收發器和子元件:
0.6 到 58Gb/s
<58G 400GbE、64G FC PAM-4、NRZ、PRBS M8040A  
<28G 40G/100GbE、
32G FC、
CFP2/4
資料速率 > 16Gb/s、
清淨信號、
PRBS
J-BERT M8020A+M8062A N4960A
10G 10G/40GbE、PON、
OTN、
8G/16G FC、
QSFP、SFP+、QFP

資料速率 3 到 15Gb/s、
PRBS 光應力和靈敏度、
訊框叢發

J-BERT M8020A、M8030A* N4962A

*適用於多通道
** 多達 4 個通道

下載 Lightwave 產品型錄

是德科技射頻和數位學習智庫 - 由產業專家傾囊相授

1-25 / 371

排序:
Secret Specs, LPDDR5 and Interposers - EEs Talk Tech #26
Secret Specs, LPDDR5 and Interposers - EEs Talk Tech #26

基本展示 2019-02-18

DDR5 Rx Testing is a Whole New Ballgame - #28
DDR5 Rx Testing is a Whole New Ballgame - #28

基本展示 2019-02-18

DDR5 and 3D Silicon - EEs Talk Tech #25
DDR5 and 3D Silicon - EEs Talk Tech #25

基本展示 2019-02-18

USB 2.0 Compliance Testing with Infiniium Oscilloscopes - Application Note
This Application Note discusses the solution for the USB 2.0 test suite. The Keysight solution is the only one-box solution that uses the official USB-IF scripts for precompliance ans compliance testing.

應用手冊 2019-01-29

M8040A High-Performance BERT 64 GBaud - Data Sheet
M8040A is a highly integrated BERT for physical layer characterization of devices operating up to 64 GBaud with support for PAM-4 and NRZ signals. Expands the M8000 Series to 400GbE data center.

產品型錄 2019-01-24

N4917BACA Optical Receiver Stress Test Solution 100 Gb/s Ethernet - Data Sheet
The N4917B optical receiver stress test solution provides an automated stressed receiver sensitivity test in accordance with the 100GBASE-LR4, ER4 and SR4 test specifications as well as with the following 100G Multi Source Agreements: CLR4, CWDM4, 4WDM.

產品型錄 2019-01-24

PDF PDF 2.35 MB
N4917BACA 100G Optical Receiver Test Application User Guide
This document provides an introduction, installation steps, underlying concepts, and usage information for the Keysight N4917BACA 100G Optical Receiver Test Application.

使用手冊 2019-01-01

PDF PDF 5.33 MB
M8000 Series of BER Test Solutions - Programming Guide (Part No. M8000-91B09)
This guide provides detailed information on (remote) programming the Keysight M8070B, including SCPI Command Language & Reference, including Programming Basics & Examples.

程式設計與語法指南 2018-12-17

PDF PDF 10.19 MB
M8000 Series Error Distribution Analysis Package - User Guide
This document provides information on how to install the Error Distribution Analysis Package in M8070B System Software and describes the various features provided by the plugin.

使用手冊 2018-12-17

PDF PDF 2.66 MB
M8000 Series Plugins for M8070B System Software - Getting Started Guide
This document describes how to install, uninstall, update and launch the plug-ins through the M8070B system software.

快速入門指南 2018-12-17

PDF PDF 1.38 MB
M8000 Series of BER Test Solutions - User Guide (Part No. M8000-91B08)
This document describes M8070B system software to control M8020A/M8030A/M8040A, the various supported modules, GUI usage and how to perform measurements.

使用手冊 2018-12-17

PDF PDF 16.97 MB
M8000 Series Advanced Measurement Package - User Guide
This document provides information on how to install the Advanced Measurement Package in M8070B System Software and describes the various features provided by the plugin.

使用手冊 2018-12-17

PDF PDF 6.53 MB
M8000 Series of BER Test Solutions - Installation Guide
This guide provides detailed information for installing Keysight M8000 modules, including the Keysight M9536A AXIe Embedded Controller, in the Keysight M9505A AXIe chassis.

安裝手冊 2018-12-17

PDF PDF 14.26 MB
HDMI 2.1 Compliance Test Solution - Generic Flyer
This solution flyer provides an overview of Keysight HDMI 2.1 test solutions covering source, cable, connector, sink and eARC physical layer tests.

競爭產品比較 2018-12-01

PDF PDF 1003 KB
Forward Error Correction Solutions - ABCs of Bit Error Rate Testers - White Paper
High data rates, smaller signals, and compressed channels create encoding errors due to unreliable or noisy communication channels. Learn how to combat these errors with Forward Error Correction (FEC) solutions.

應用手冊 2018-10-30

PDF PDF 1.88 MB
N5990A eARC Procedure Descriptions User Guide
Edition 1.0, October 2018

使用手冊 2018-10-01

PDF PDF 2.07 MB
86100D DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe and Modules - Data Sheet
The 86100D provides high performance with low intrinsic jitter while supporting Keysight's latest sampling scope plug-in modules along with many of the older legacy plug-in modules

產品型錄 2018-09-25

讓資料中心從 100GE 加速到 400GE 進階調變與編碼挑戰
從 100GE 到 400GE 並非逐步演進,而是一種劃時代革命。光學收發器必須運用進階信號調變和編碼來實現 400GE 速度。這些技術為收發器製造商帶來了新的測試挑戰。

應用手冊 2018-09-21

Pulse, Pattern, Function, and Arbitrary Waveform Generators - Application Note
This Keysight family of pulse, pattern, function and arbitrary waveform generators can help you verify and characterize digital or analog systems, products, and components.

應用手冊 2018-09-17

PDF PDF 2.06 MB
M809256PA OIF CEI CEI-56G Pre-Compliance Receiver Test Application - Data Sheet
The M809256PA receiver test application is designed to assist and simplify the stress signal calibration used for testing the inputs of OIF-CEI CEI-6G-VSR PAM4 capable hosts and modules. It reduces user interaction to a minimum and performs all required calibration routines and compliance testing automatically by remote controlling all required instruments.

產品型錄 2018-09-04

PDF PDF 1.05 MB
使用由 M8070A 控制的即時示波器進行 BER 量測 - 應用說明
本應用說明旨在介紹,在 BER(誤碼率)測試解決方案 M8070A 系統軟體控制下,使用 M8045A 碼型產生器和 DSAZ634A Infiniium Z 系列示波器執行之 BER 量測程序。

應用手冊 2018-09-04

Electrical and Optical Clock Data Recovery Solutions - Data Sheet
Wide bandwidth instrumentation-grade clock data recovery for physical layer characterization and validation

產品型錄 2018-09-04

PDF PDF 3.60 MB
N4917BSCA 400G Optical Receiver Test Application User Guide
This document provides an introduction, installation steps, underlying concepts, and usage information for the Keysight N4917BSCA 400G Optical Receiver Test Application.

使用手冊 2018-09-01

PDF PDF 5.08 MB
M8091BSPA IEEE 802 3bs Pre-Compliance Receiver Test Application - Data Sheet
The M8091BSPA receiver test application is designed to assist and simplify the stress signal calibration used for testing the inputs of 200GAUI-4 and 400GAUI-8 PAM4 capable hosts and modules. It reduces user interaction to a minimum and performs all required calibration routines and compliance testing automatically by remote controlling all required instruments.

產品型錄 2018-08-31

PDF PDF 1.30 MB
N4917BSCA 光接收器應力測試解決方案 400G 乙太網路 - 產品規格書
Keysight N4917BSCA 光接收器應力測試解決方案 400 Gb/s 乙太網路 — IEEE 802.3bs 產品規格書適用於 400GbE 光收發器的光接收器應力測試完全解決方案,具備自動應力眼圖校驗和效能相符性測試功能。

產品型錄 2018-08-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一頁